Contactores para iluminación con desconectador con cableado superior

Los contactores para iluminación Boletín 500L son contactores con retención eléctrica que conmutan la corriente a filamento incandescente, fluorescente, bombillas de arco de mercurio y condensadores. Estos contactores no son aptos para utilizarse en sistemas intermitentes de letreros.

Contactores para iluminación con desconectador con cableado superior Boletín 500L
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos
  • Aplicaciones

Características

  • Cableado superior
  • Para cargas no de motor, de iluminación y de calentamiento
  • Tamaños NEMA hasta 2250 A
  • Grados de protección de envolvente: NEMA Tipo 1, 3R/12, 4/4X (acero inoxidable)
  • Envolventes especiales empernados de poliéster con refuerzo de vidrio Tipo 4X: 7 y 9, y 3R, 7 y 9
  • Configuraciones de dos, tres y cuatro polos

Certificaciones

  • Marcado CE
  • Certificación CSA - LR1234, LR11924
  • UL Listed - Archivo Nº E14843, guía Nº NRNT

Cumplimiento normativo

  • Certificación ABS 4/5.115 (American Bureau of Shipping)
  • CSA C22.2, Nº 14
  • EN/IEC 60947-4-1
  • IEEE 45
  • NEMA/EEMAC ICS 2
  • UCSG 46 CFR 111.70
  • UL 508

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.

Aplicaciones

Los contactores para iluminación con desconectador se usan para encender y apagar grandes bloques de luces.

Casos prácticos de componentes esenciales: visite nuestro sitio de casos prácticos para descubrir cómo los clientes han utilizado los componentes de Allen-Bradley en sus aplicaciones.