Contactores de iluminación tipo desconectador de alimentador

Los contactores de iluminación tipo desconectador de alimentador controlan grandes bloques de luces, incluidos cuadros eléctricos de iluminación de bus completo y bus dividido. Tenemos contactores de cableado superior, contactores con bloqueo magnético permanente de cableado superior y contactores de cableado de alimentación directa.

Contactores para iluminación con desconectador de cableado de alimentación directa Boletín 500FL

De cableado de alimentación directa 500FL

Control de contactores de iluminación eléctrico con cableado de alimentación directa Boletín 500FL y grandes bloques de luces. Utilice estos contactores eléctricos para cambiar la corriente al filamento incandescente, lámparas de arco de mercurio, fluorescentes, condensadores y otras cargas sin motor. No es apropiado para usar en intermitentes de señales.


Contactores para iluminación con desconectador con cableado superior Boletín 500L

Cableado superior 500L

Los contactores para iluminación Boletín 500L son contactores con retención eléctrica que conmutan la corriente a filamento incandescente, fluorescente, bombillas de arco de mercurio y condensadores. Estos contactores no son aptos para utilizarse en sistemas intermitentes de letreros.


Contactores para iluminación con enclavamiento de imán permanente y cableado superior Boletín 500LP

Enclavamiento de imán permanente con cableado superior 500LP

Los contactores para iluminación de enclavamiento de imán permanente con cableado superior Boletín 500LP se usan para conmutar la corriente a filamento incandescente, fluorescente, bombillas de arco de mercurio, condensadores y otras cargas no de motor y de iluminación. Estos contactores pueden conseguirse con voltaje de control de 110/120 VCA.