Combinación de contactores para iluminación con desconectador

La combinación de contactores para iluminación Boletín 502L con desconectador combina conmutación y protección contra sobrecorrientes en el mismo envolvente. Estos contactores constan de un contactor para iluminación de tres polos Boletín 500L y un desconectador (con o sin fusible) montados en un envolvente común.

Combinación de contactores para iluminación Boletín 502L con desconectador
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos
  • Aplicaciones

Características

  • Incluye capacidad nominal de corriente de 15 a 300 A
  • Ofrece desconectador con y sin fusible
  • Incluye envolventes de metal pintado: Tipo 1, Tipo 3R/4/12
  • Incluye envolventes de acero inoxidable: Tipo 4/4X
  • Incluye envolventes no metálicos: Tipo 4/4X
  • Ofrece una gran variedad de modificaciones en la planta

Contactores de iluminación de combinación

Certificaciones

  • UL Listed - Archivo Nº E54866; guía Nº NITW, NITW7

Cumplimiento normativo

  • CSA C22.2, Nº 14
  • UL 508A

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.

Aplicaciones

La combinación de contactores para iluminación se puede usar para:

  • Aplicaciones de iluminación industrial, de carreteras y de áreas
  • Aplicaciones donde puede ser necesario desconectar un circuito de iluminación con fines de mantenimiento periódico

Casos prácticos de componentes esenciales: visite nuestro sitio de casos prácticos para descubrir cómo los clientes han utilizado los componentes de Allen-Bradley en sus aplicaciones.