Contactores de iluminación de combinación

Los contactores de iluminación de combinación son ideales para aplicaciones que requieren combinar conmutación y protección contra sobrecorrientes en el mismo envolvente. Estos contactores están disponibles en modelos con fusible y disyuntor.

Combinación de contactores para iluminación Boletín 502L con desconectador

502L con desconectador

La combinación de contactores para iluminación Boletín 502L con desconectador combina conmutación y protección contra sobrecorrientes en el mismo envolvente. Estos contactores constan de un contactor para iluminación de tres polos Boletín 500L y un desconectador (con o sin fusible) montados en un envolvente común.


Combinación de contactores para iluminación con disyuntor Boletín 503L

503L con disyuntor

La Combinación de contactores para iluminación Boletín 503L con disyuntor consta de un contactor para iluminación Boletín 500L y un disyuntor termomagnético (de tiempo inverso) montados en un envolvente común.