Control de iluminación

Los productos de control de iluminación incluyen combinación de contactores para iluminación multipolares, tipo desconectador de alimentador. Los contactores para iluminación multipolares están disponibles en hasta 12 polos con contactos de 20 A para circuitos derivados. Los contactores para iluminación con desconectador  encienden y apagan grandes bloques de luces. Nuestros contactores están disponibles en tamaños hasta 2250 A. Puede usarlos para controlar cuadros eléctricos de iluminación de bus completo y bus dividido.

Contactores de iluminación de combinación

Contactores de iluminación de combinación

Los contactores de iluminación de combinación son ideales para aplicaciones que requieren combinar conmutación y protección contra sobrecorrientes en el mismo envolvente. Estos contactores están disponibles en modelos con fusible y disyuntor.


Contactores de iluminación tipo desconectador de alimentador

Contactores de iluminación tipo desconectador de alimentador

Los contactores de iluminación tipo desconectador de alimentador controlan grandes bloques de luces, incluidos cuadros eléctricos de iluminación de bus completo y bus dividido. Tenemos contactores de cableado superior, contactores con bloqueo magnético permanente de cableado superior y contactores de cableado de alimentación directa.


Contactores de iluminación multipolares

Contactores de iluminación multipolares

Los contactores de iluminación multipolares incluyen contactores de iluminación NEMA con retención eléctrica y mecánica, NEMA con retención mecánica de CA e IEC multipolar.