Los monitores industriales entregan lo último en tecnología de panel plano LCD para ambientes industriales hostiles. Los monitores industriales Boletín 6186M se adaptan mejor a ambientes especiales tales como Clase 1 División 2 y áreas de alimentos y bebidas. Los monitores industriales Boletín 6176M están diseñados para ambientes menos exigentes, pero que deben mantener de todos modos la resistencia a la temperatura, el choque y la vibración.
Los monitores estándar 6176M son monitores industriales de pantalla plana a colores para utilizarse en ambientes menos exigentes. Todos los monitores estándar tienen entradas de pantalla táctil USB y RS232, entradas de vídeo DVI y VGA y una presentación en pantalla (OSD) que permite la rotación de la imagen, cambios en la paleta de colores y el restablecimiento automático con botón pulsador.
Los monitores de rendimiento Boletín 6186M resisten condiciones ambientales extremas tales como calor o choques. Todos nuestros monitores de rendimiento son planos y cuentan con clasificación para zonas peligrosas Clase I, Div 2. Ofrecemos biseles de aluminio o acero inoxidable y pantallas táctiles resistivas.
Nuestros monitores industriales VersaView® 5100 Boletín 6200MM poseen un diseño moderno de cristal sin bordes con una pantalla multitáctil capacitiva de diez puntos. Estos monitores se combinan con las computadoras industriales, las computadoras sin pantalla y los clientes esbeltos de Allen-Bradley® para ayudar a crear una solución informática eficaz.