Módulos de E/S ArmorPOINT

Nuestros módulos ArmorPOINT® I/O Boletín 1738 proporcionan un amplio rango de módulos de entrada y salida para abarcar muchas aplicaciones, desde digitales de alta velocidad hasta el control de procesos. Las E/S ArmorPOINT admiten tecnología de productor/consumidor que permite compartir información de entrada y estado de salida entre varios controladores Logix.

Módulos ArmorPOINT I/O Boletín 1738
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Las opciones incluyen E/S digitales, analógicas y especiales
  • Disponibles con tecnología DeviceLogix™
  • Las densidades varían de dos a ocho puntos por módulo
  • Interconecta hasta 63 módulos para un máximo de 252 puntos de E/S por red
  • Alimentación por el backplane desde el módulo de comunicación o la fuente de alimentación eléctrica de expansión

Módulos de E/S digitales ArmorPOINT® 1738

  • Amplia variedad de voltajes de CA y CC
  • Módulos de entrada, salida y salida de relé
  • En los módulos configurables, cada punto puede ser una entrada o una salida de CC
  • Tipos de módulos aislados y no aislados
  • Diagnósticos a nivel de punto y del lado del campo en ciertos módulos
  • Opción de comunicaciones de conexión directa o rack optimizado

Módulos de E/S analógicas ArmorPOINT 1738

  • Incluye módulos de termopar y RTD
  • Hasta cuatro entradas o salidas unipolares por módulo
  • Alarmas de datos a nivel de canal incorporadas (cuatro puntos de ajuste por canal)
  • Escalado a unidades de ingeniería
  • Diagnósticos a nivel de canal (bits electrónicos e indicadores de estado)

Módulos de E/S especiales ArmorPOINT 1738

  • Módulo de contador
  • Módulo de interface en serie síncrona (SSI)
  • Módulos de interface en serie (RS-232, RS-485/RS-422)

Información adicional

  • La tecnología con switch integrado agrega características de switch Ethernet populares directamente al hardware para admitir aplicaciones de alto rendimiento sin necesidad de configuración adicional. Esta tecnología permite topologías lineales y de anillo a nivel del dispositivo para aplicaciones EtherNet/IP.
  • Nuestra tecnología de componentes inteligentes DeviceLogix integra capacidad de resolución lógica en las E/S, los arrancadores de motor, los botones pulsadores y otros componentes de control, lo que ofrece un mayor rendimiento y un control distribuido de menor costo.

Certificaciones

  • CE
  • C-Tick
  • Cumple con los requisitos de IP65/66/67/69K y NEMA 4 (Excepto módulos AC de E/S, los cuales son IP67).

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos