Módulos de E/S ArmorBlock

Nuestros módulos ArmorBlock® I/O Boletín 1732D y 1732E proporcionan E/S de bajo costo y resistentes aptas para uso On-Machine. Se pueden montar los módulos en una máquina cerca de los sensores y accionadores para proporcionar tendidos de cable cortos para aplicaciones automotrices, de manejo de materiales y de envasado a alta velocidad. Estos módulos están disponibles para redes DeviceNet® y EtherNet/IP™. Además, son aptos para utilizarse en aplicaciones de soldadura y aplicaciones de robot de extremo del brazo.

Módulos ArmorBlock I/O Boletín 1732
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Disponible con envolvente sellado de plástico y aluminio niquelado a prueba de agua y corrosión
  • Ofrece clasificación para IP69K y NEMA 4X (cuando se indica) para uso sin un envolvente
  • Incluye indicadores LED para alarmas y diagnósticos del módulo o canal, lo que puede reducir el tiempo improductivo de la máquina.
  • Proporciona instalación y reemplazo eficientes sin tener que volver a cablear, lo que reduce los errores en el cableado.
  • Incluye perfiles add-on en la aplicación Studio 5000 Logix Designer®.

Bloques de E/S 1732D ArmorBlock DeviceNet

  • Ofrece 8 o 16 puntos por bloque
  • Ofrece módulos ArmorBlock® Guard I/O™ 1732DS para aplicaciones de seguridad.
  • Incluye circuitos de E/S alimentados por la red en algunos bloques

Bloques de E/S EtherNet/IP 1732E ArmorBlock

  • Incluye factores de formato estándar y delgado
  • Ofrece 4, 8 o 16 puntos por bloque
  • Ofrece módulos ArmorBlock Guard I/O 1732ES para aplicaciones de seguridad
  • Admite topología de anillo a nivel de dispositivos y conexiones en cadena de la alimentación eléctrica en determinados módulos.
  • Incluye módulos de entrada de sello de hora y de salida programada a alta velocidad para aplicaciones de alta velocidad y exigentes.
  • Ofrece módulos analógicos de alta precisión y tasa de conversión rápida
  • Incluye el bloque QuickConnect con menos de 250 ms de tiempo de encendido para aplicaciones de cambiador de herramientas.
  • Admite conexión a dispositivos con capacidad IO-Link mediante el módulo maestro de IO-Link

Bloques 1732D/E Armor WeldBlock I/O

  • Resiste los efectos de escorias de soldadura y campos magnéticos presentes a corta distancia de cabezales de soldadura
  • Ofrece 16 puntos por bloque
  • Incluye el bloque QuickConnect con menos de 250 ms de tiempo de encendido para aplicaciones de cambiador de herramientas.

Información adicional

  • Los sensores en IO-Link pueden habilitar Connected Enterprise: descubra cómo los sensores inteligentes con la tecnología IO-Link pueden habilitar máquinas inteligentes para The Connected Enterprise.
  • La tecnología con switch integrado agrega características de switch Ethernet populares directamente al hardware para admitir aplicaciones de alto rendimiento sin necesidad de configuración adicional. Esta tecnología habilita topologías lineales y de anillo a nivel del dispositivo para aplicaciones EtherNet/IP.
  • Rockwell Automation Las soluciones Integrated Architecture proporcionan la base para impulsar la optimización a nivel de toda la planta de manera eficiente y eficaz, lo que le permite responder de manera competitiva a la economía y a los cambios en la demanda del consumidor.
  • La tecnología IO-Link permite que sensores conectados al módulo maestro de IO-Link proporcionen diagnósticos detallados e informes del estado de la máquina para mejorar el tiempo productivo y aumentar la productividad.

E/S distribuidas, bloque On-Machine

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Hojas electrónicas de datos: busque archivos EDS de DeviceNet®, ControlNet®, EtherNet/IP™ e independientes de la red.
  • On-Machine Accelerator Toolkit: obtenga acceso a herramientas y plantillas para equipos On-Machine™ de Rockwell Automation®.
  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.