E/S distribuidas de bloque On-Machine

Nuestros módulos de E/S distribuidas On-Machine™ Block (IP67/69K) se pueden montar directamente en una máquina, en lugar de en un gabinete central remoto, lo que reduce los costos de cableado y facilita el mantenimiento. Estos productos proporcionan un conjunto completo de puntos de interface de sensores y accionadores; cada módulo incluye un adaptador de red. Hay bloques de expansión disponibles para algunos productos. Puede elegir entre módulos E/S analógicas, digitales y especiales, además de módulos de E/S On-Machine para sistemas de seguridad.

Módulos ArmorBlock I/O Boletín 1732

Módulos de E/S ArmorBlock 1732

Nuestros módulos ArmorBlock® I/O Boletín 1732D y 1732E proporcionan E/S de bajo costo y resistentes aptas para uso On-Machine. Se pueden montar los módulos en una máquina cerca de los sensores y accionadores para proporcionar tendidos de cable cortos para aplicaciones automotrices, de manejo de materiales y de envasado a alta velocidad. Estos módulos están disponibles para redes DeviceNet® y EtherNet/IP™. Además, son aptos para utilizarse en aplicaciones de soldadura y aplicaciones de robot de extremo del brazo.


Módulos ArmorBlock Guard I/O Boletín 1732

Módulos ArmorBlock Guard I/O 1732

Nuestros módulos ArmorBlock® Guard I/O™ Boletín 1732 proporcionan todas las ventajas de las E/S distribuidas tradicionales para los sistemas de seguridad. Estos módulos están disponibles en un paquete para EtherNet/IP™, clasificados para IP67 y están listos para un montaje directo en la máquina.