E/S distribuidas modulares en gabinete

Las E/S distribuidas en gabinete (IP20) se pueden colocar en toda la aplicación y requieren un envolvente. Nuestros productos de E/S modulares en gabinete permiten seleccionar la combinación exacta de interfaces y adaptadores de comunicación de E/S para satisfacer sus necesidades, lo que proporciona mayor flexibilidad en el diseño de su sistema. Además de un amplio rango de módulos analógicos, digitales y especiales, proporcionamos opciones de E/S en gabinete para ambientes difíciles, E/S para sistemas de seguridad y E/S con seguridad intrínseca (IS) que se pueden distribuir en todas las zonas peligrosas.

Módulos de E/S redundantes Boletín 1715

Módulos de E/S redundante 1715

Nuestros módulos de E/S redundantes Boletín 1715 proporcionan una verdadera compatibilidad con E/S redundantes para las aplicaciones de procesos críticos en entornos de funcionamiento estándar y extremos.  Gracias a su excepcional facilidad de uso, los diagnósticos de primer nivel y la configuración flexible, estos módulos proporcionan asistencia técnica para las capacidades de tolerancia a fallos sin requerir hardware o software adicionales.


Bulletin 1718 Ex I/O Modules

1718 Ex I/O Modules

Our Bulletin 1718 Ex I/O modules are an intrinsically safe distributed I/O platform designed for Zone 1 hazardous areas, when placed in certified enclosures. This platform integrates field devices via EtherNet/IP™ in a compact, chassis-based I/O design.The form factor provides maximum efficiency and reduces the need for additional hardware and wiring.


Módulos Ex I/O 1719

Módulos Ex I/O 1719

Nuestros módulos Ex I/O Boletín 1719 constituyen una plataforma de E/S distribuidas intrínsecamente segura que se puede montar en la Zona 2 o Clase I, Div 2. Esta plataforma incorpora dispositivos en zonas peligrosas a través de EtherNet/IP™ en un diseño de E/S basado en el chasis, que proporciona una máxima eficiencia en un espacio pequeño.


POINT I/O modular en gabinete Boletín 1734

POINT I/O 1734

POINT I/O™ Boletín 1734 es ideal para aplicaciones que requieren flexibilidad y bajo costo de propiedad. La resolución de uno a ocho puntos permite comprar solo las E/S que necesita. El diseño compacto facilita la instalación en un panel con espacio limitado. La familia incluye módulos de E/S con clasificación de seguridad POINT Guard I/O™ que se pueden usar lado a lado en un sistema POINT I/O estándar. La conectividad de red incluye ControlNet™, DeviceNet™, EtherNet/IP™ y otras redes abiertas. Algunos módulos incluyen tecnología de componentes inteligentes DeviceLogix™ e integran la capacidad de resolución de lógica de bajo costo en sus E/S que ofrece tiempos entre detección y acción más rápidos.


Módulos FLEX I/O Boletín 1794

Módulos FLEX I/O 1794

Nuestros módulos FLEX™ I/O Boletín 1794 ofrecen flexibilidad para su aplicación con E/S digitales, analógicas, analógicas HART y especiales y de 4 a 32 puntos por módulo. Puede combinar E/S digitales y analógicas con opciones de montaje y cableado.


Módulos FLEX 5000 I/O Boletín 5094

Módulos de E/S FLEX 5000

Nuestros módulos FLEX 5000™ I/O son una solución resistente y flexible de E/S distribuidas, que le permiten elegir la E/S adecuada según sus necesidades operativas. FLEX 5000 I/O mejora la comunicación con una conectividad EtherNet/IP™ de 1 Gb, que ofrece mayor ancho de banda y más velocidad. Para proporcionar flexibilidad en su arquitectura de red, los módulos incluyen 2 puertos de cobre o 2 de fibra (SFP) y admiten anillo en el nivel de dispositivos, en estrella, lineal y topologías PRP.