Módulos de expansión de E/S Micro800

Nuestros módulos de E/S de expansión Micro800™ Boletín 2085 extienden las capacidades de los controladores Micro850® y Micro870® al maximizar la flexibilidad del conteo y del tipo de E/S. El módulo de E/S se introduce de manera firme al costado derecho de los controladores Micro850 y Micro870 y se monta tanto en panel como en riel DIN.

Módulos de expansión de E/S Micro800 Boletín 2085
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Software
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Brinda capacidades adicionales de E/S análogo, E/S digital y de especialidad
  • Ofrece bloques de terminales extraíbles para una mayor sencillez en la instalación, mantenimiento y cableado

Módulos de expansión de E/S análogos 2085

  • Módulos con entrada y salida análoga disponibles: 4 canales, 8 canales, aislado
  • Alta resolución
  • Alta precisión

Módulos de expansión de E/S digitales 2085

  • Una variedad de módulos discretos de CA y CC disponibles para utilizarse con distintas aplicaciones
  • Módulos de salida de estado sólido disponibles para aplicaciones que requieren más que relés
  • Módulo de E/S discretas de alta densidad disponible para reducir el consumo de espacio

Módulos de expansión de E/S de especialidad 2085

  • Detector de temperatura de resistencia (RTD) disponibles (4 canales, aislado)
  • Módulos termopar (TC) disponibles: 4 canales, aislado
  • Alta precisión

Módulos de expansión de E/S de terminación de bus 2085

  • Terminación de tapa final

Información adicional

Certificaciones

  • C-Tick
  • Marcado CE
  • Marcado cULus
  • Ambiente peligroso de Clase 1 División 2
  • KC

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Software

Utilice el software Connected Components Workbench para diseñar y configurar sus controladores Micro800™.

Más información

Hay disponibles productos de software adicionales de Rockwell Software.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Sample Code Library: recupere muestras de código que han sido desarrolladas por otros usuarios y publique código que otros puedan encontrar útil.
  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.