E/S de expansión MicroLogix

Nuestros módulos de expansión de E/S MicroLogix™ Boletín 1762 amplían las capacidades de los controladores MicroLogix 1100, 1200 y 1400 al maximizar la flexibilidad del conteo y del tipo de E/S. El diseño modular sin rack mejora el ahorro de costos y reduce el inventario de piezas de repuesto. Los módulos se pueden montar en riel DIN o panel.

E/S de expansión MicroLogix Boletín 1762
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • La enriquecida funcionalidad aborda un amplio rango de aplicaciones
  • El soporte de red incluye EtherNet/IP™, DeviceNet™ y DH-485 (solo local)
  • La codificación de software previene el posicionamiento incorrecto dentro del sistema
  • Bloques de terminales con protección contra contacto accidental para cableado de E/S
  • Las medidas pequeñas reducen el espacio en el panel
  • Bus de E/S de alto rendimiento incorporado
  • Etiqueta para registrar las designaciones de terminal de E/S
  • Módulos de E/S especiales, analógicos y digitales disponibles

Módulos de expansión de E/S digitales MicroLogix™ 1762

  • 8, 16 o 32 entradas o salidas
  • Voltajes de CA y CC
  • Módulo combinado con ocho entradas y seis salidas de contacto
  • Módulos de salida de relé de CA/CC

Módulos de expansión de E/S analógicas MicroLogix 1762

  • Módulo de entrada con cuatro entradas diferenciales
  • Módulo de salida con cuatro salidas unipolares
  • Módulo combinado con dos entradas diferenciales y dos salidas unipolares

Módulos de expansión de E/S especiales MicroLogix 1762

  • Módulo RTD con cuatro canales de entrada
  • Módulo de termopar con cuatro canales de entrada además de un sensor CJC

Número máximo de módulos de expansión de E/S por controlador

ControladorMódulos de E/S, máx.
MicroLogix 1100 4
MicroLogix 1200 6
MicroLogix 1400 7

Certificaciones

  • Marcado CE
  • Marcado cUL (bajo CSA C22.2 N.º 142)
  • Marcado UL (508)
  • Ambiente peligroso de Clase I División 2, Zona peligrosa, Grupos A, B, C, D (UL1604, cUL bajo CSA C22.2 N.º 213)

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Hojas electrónicas de datos: busque archivos EDS de DeviceNet™, ControlNet™, EtherNet/IP™ e independientes de la red.
  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.