Módulos ControlLogix

Nuestros módulos basados en chasis ControlLogix® Boletín 1756 brindan una amplia gama de módulos de cálculos, de control de movimiento, de E/S especiales, digitales, digitales de diagnóstico y analógicos para satisfacer las necesidades de sus aplicaciones. Puede usar cualquiera de los módulos basados en chasis en el chasis local de un controlador ControlLogix o en un chasis vinculado a un controlador ControlLogix en redes ControlNet™ o EtherNet/IP™.

Módulos ControlLogix basados en chasis Boletín 1756
  • Descripción general
  • Novedades
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Software
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Se monta en un chasis ControlLogix®
  • Requiere un bloque de terminales extraíble (RTB) o un módulo de interface de cableado (IFM) Boletín 1492 para conectar todo el cableado del lado del campo
  • Incluye las capacidades de sello de hora inherentes para aplicaciones de secuencia de eventos (SOE)
  • Ofrece completos diagnósticos de E/S para detección de fallos del sistema y del lado del campo
  • Proporciona desconexión y reconexión con la alimentación conectada (RIUP) para facilitar el mantenimiento.
  • Ofrece codificación electrónica que ayuda a prevenir errores de reemplazo
  • Incluye los asistentes de E/S para la aplicación Studio 5000 Logix Designer® que permiten configurar el módulo de forma sencilla y veloz

Módulos de E/S CIP Safety ControlLogix 1756

  • Admite los controladores Compact GuardLogix® 5380 y GuardLogix 5580
  • Ofrece seguridad funcional hasta (e incluido) SIL3 y nivel de rendimiento e
  • Admite conexión en puente CIP Safety y funcionalidad de encaminamiento
  • Se utiliza como E/S local o E/S distribuida con el controlador GuardLogix 5580
  • Proporciona mejor tiempo de reacción
  • Utiliza la versión 32 de la aplicación Logix Designer
  • Ofrece módulos de entrada digital: IB16S de 16 canales (cada SIL 3 clasificado)
  • Ofrece módulos de salida digital: OBV8S de 8 canales (cada SIL 3 clasificado)
  • Incluye marcaciones de conformidad: TÜV, UL, IECEx, ATEX, CE, Naval, FM

Módulos de E/S digital ControlLogix

  • Ofrece una variedad de voltajes
  • Proporciona de 8 a 32 puntos por módulo
  • Ofrece tipos de módulos aislados y no aislados
  • Incluye estados de fallo de salida a nivel de punto
  • Ofrece comunicación de conexión directa o rack optimizado
  • Ofrece diagnósticos del lado del campo en ciertos módulos

Módulos de E/S analógica ControlLogix 1756

  • Incluye módulos de entrada, salida y combinación
  • Proporciona módulos de termopar y RTD
  • Incluye alarmas de datos incorporadas
  • Ofrece escalado a unidades de medición
  • Proporciona muestreo de canales en tiempo real
  • Ofrece codificación electrónica del módulo y es configurable por software
  • Incluye codificación mecánica de bloque de terminales extraíble definida por el usuario
  • Ofrece configuración por canal de voltaje, corriente o generación de corriente de transmisor de 2 cables
  • Ofrece configuración por canal para RTD o termopar
  • A partir del 31 de marzo de 2017, se interrumpirá la producción de los módulos ControlLogix 1756 de 6 canales con E/S analógica aisladas y ya no estarán disponibles para la venta. Se recomienda a los clientes migrar a los módulos de E/S analógicas aisladas 1756 de 8 canales con el uso del documento Migrating 6-channel to 8-channel 1756 Analog Modules Migration Guide.

Módulos de E/S especiales ControlLogix 1756

  • Incluye módulos de medidor de flujo configurables
  • Proporciona módulos de contador de alta velocidad
  • Ofrece módulos de final de carrera programables

Bloques de terminales extraíbles (RTB) ControlLogix 1756

  • Proporciona una interconexión flexible entre el cableado de la planta y los módulos de E/S
  • Incluye terminaciones de abrazadera de tornillo o abrazadera de resorte
  • No se envían con módulos de E/S; se deben pedir por separado

Módulos de E/S analógicas aisladas HART 1756

  • Incluye aislamiento de canal a canal
  • Ofrece un módem HART por canal para la actualización más rápida de datos HART
  • Ofrece la configuración básica del dispositivo de campo a través del perfil Add-On
  • Ayuda a eliminar la necesidad de las barreras de aislamiento de campo al utilizar módulos aislados
  • Ofrecen módulos de densidad de 8 a 16 canales.

Módulos de E/S analógicas con características mejoradas 1756

  • Ofrece mayor exactitud, repetibilidad, estabilidad y precisión
  • Incluye módulos de 8 canales aislados y de 12 o 16 canales no aislados con estabilidad sobre el rango de temperatura de funcionamiento completo
  • No requiere calibración de campo
  • Ofrece precisión avanzada con el diseño de 24 bits
  • Incluye estado por canal y anunciación LED de fallos
  • Ofrece SIL 1, capacidad sistemática 2, tipo certificado para utilizar en una arquitectura SIL 2 de ControlLogix
  • Ofrecen un modo de emulación que ayuda a los clientes a migrar de aplicaciones de 6 canales.

Módulos de comunicación 1756

  • Implementa control de acceso basado en la red para usuarios, dispositivos y redes en el chasis 1756
  • Ofrece módulos de seguridad para cifrar información importante compartida entre los controladores y los servidores para prevenir la manipulación

Módulo de cálculos 1756

  • Proporciona acceso de alta velocidad al controlador ControlLogix a través del backplane
  • Incluye DisplayPort™ integrado para una conexión directa a un monitor industrial 5100 de alta definición.
  • Ofrece capacidades de cálculo en un chasis ControlLogix

Información adicional

¡La espera terminó! Ya están disponibles los módulos ControlLogix CIP Safety I/O

Queremos ayudarlo a proteger sus activos de personal y de equipos, y gracias al lanzamiento de los módulos ControlLogix CIP Safety I/O, todos serán beneficiados. Asegúrese de aprovechar todos los beneficios; entre estos, un valor agregado gracias a una programación común, operaciones, clasificaciones de seguridad, homologaciones de productos y opciones de revestimiento de conformación (en versiones futuras).

Ahorre dinero con nuestro juego de inicio de ControlLogix

Nuestro juego de inicio de ControlLogix® es un paquete de descuento de hardware y software que proporciona todo lo que necesita. Empiece eligiendo los componentes para armar un juego que se ajuste a su entorno.

Para obtener más información, consulte la publicación ControlLogix Starter Kit.

Certificaciones

  • ATEX
  • C-Tick
  • Marcado CE
  • Certificación CSA
  • Marcado cULus
  • Aprobación FM
  • TÜV

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Software

Use Studio 5000 Logix Designer de Rockwell Software® para diseñar y configurar su sistema ControlLogix®.

Los controladores y los módulos que selecciona, junto con su configuración de red, determinan qué paquetes de software adicionales necesita para configurar y programar su sistema. El software adicional requerido puede incluir el software de configuración RSNetWorx y el software de comunicación RSLinx.

Más información

Hay disponibles productos de software adicionales de Rockwell Software.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

'-

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Hojas electrónicas de datos: busque archivos EDS de DeviceNet™, ControlNet™, EtherNet/IP™ e independientes de la red.
  • Especificaciones de suministro: visite nuestro recurso en línea para conocer las especificaciones de suministro de este producto.
  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.