E/S basadas en chasis

Las E/S basadas en chasis están diseñadas específicamente para un controlador Allen-Bradley® en particular como parte de su familia. Puede instalar las E/S localmente en el mismo chasis que el controlador. Además, con el uso de redes de comunicación de E/S, puede distribuir las E/S más cerca de los sensores y los accionadores, lo que reduce los costos de cableado.

Módulos basados en chasis de E/S SLC Boletín 1746

Módulos de E/S SLC 1746

Los módulos de E/S SLC™ Boletín 1746 forman parte de nuestra plataforma de control SLC 500. Rockwell Automation anuncia que, a partir del 31 de agosto de 2018, se interrumpirá la producción de los módulos de E/S adicionales Boletín 1746 y ya no estarán disponibles para la venta. Aconsejamos a nuestros clientes que migren a los módulos Compact I/O™ Boletín 5069, que se usan con la plataforma de control Logix.


Módulos ControlLogix basados en chasis Boletín 1756

Módulos ControlLogix 1756

Nuestros módulos basados en chasis ControlLogix® Boletín 1756 brindan una amplia gama de módulos de cálculos, de control de movimiento, de E/S especiales, digitales, digitales de diagnóstico y analógicos para satisfacer las necesidades de sus aplicaciones. Puede usar cualquiera de los módulos basados en chasis en el chasis local de un controlador ControlLogix o en un chasis vinculado a un controlador ControlLogix en redes ControlNet™ o EtherNet/IP™.


E/S de expansión MicroLogix Boletín 1762

E/S de expansión MicroLogix

Nuestros módulos de expansión de E/S MicroLogix™ Boletín 1762 amplían las capacidades de los controladores MicroLogix 1100, 1200 y 1400 al maximizar la flexibilidad del conteo y del tipo de E/S. El diseño modular sin rack mejora el ahorro de costos y reduce el inventario de piezas de repuesto. Los módulos se pueden montar en riel DIN o panel.


Módulos Compact I/O basados en chasis Boletín 1769

Módulos Compact I/O 1769

Nuestros módulos Compact I/O™ basados en chasis Boletín 1769 pueden usarse como E/S locales y distribuidas para un controlador CompactLogix™ o Compact GuardLogix®. Las características tipo rack en un diseño sin rack reducen los costos y el inventario de piezas de repuesto. Un bloque de terminales extraíble incorporado proporciona conexiones a sensores y accionadores de E/S.


Módulos Compact 5000 I/O Boletín 5069

Módulos Compact I/O Boletín 5069

Nuestros módulos Compact 5000™ I/O Boletín 5069 brindan un control de alto rendimiento en un diseño compacto y amplían las capacidades de funcionamiento de la plataforma Logix. Hay dos módulos de E/S locales en un sistema CompactLogix™ 5380 y se encuentran disponibles opciones de seguridad. Estos módulos son la solución ideal de E/S distribuidas dentro de una red EtherNet/IP para los controladores CompactLogix 5380 y ControlLogix® 5580. Los módulos de E/S 5069 estándar están disponibles para el controlador CompactLogix 5480. Los módulos Compact 5000 I/O son una excelente opción para aplicaciones con altos requisitos de procesamiento.


Módulos de expansión de E/S Micro800 Boletín 2085

Módulos de expansión de E/S Micro800

Nuestros módulos de E/S de expansión Micro800™ Boletín 2085 extienden las capacidades de los controladores Micro850® y Micro870® al maximizar la flexibilidad del conteo y del tipo de E/S. El módulo de E/S se introduce de manera firme al costado derecho de los controladores Micro850 y Micro870 y se monta tanto en panel como en riel DIN.