E/S distribuidas de bloque en gabinete

Las E/S distribuidas en gabinete (IP20) se pueden colocar en toda la aplicación y requieren un envolvente. Nuestros productos Block I/O en gabinete proporcionan un conjunto completo de puntos de interface de sensores y accionadores, e incluyen un adaptador de red. Hay bloques de expansión disponibles para algunas familias. Elija entre un amplio rango de E/S analógicas, digitales y especiales, además de E/S para sistemas de seguridad.

Bloque en gabinete GuardPLC Safety I/O 1753

GuardPLC E/S de seguridad 1753

Rockwell Automation anuncia que, a partir de junio de 2018, se interrumpirá la producción del GuardPLC™ Safety I/O 1753 y ya no estará disponible para la venta.


Bloque en gabinete compacto económico CompactBlock LDX I/O 1790

CompactBlock LDX I/O 1790

CompactBlock™ LDX I/O Boletín 1790D es una solución de E/S distribuidas rentable para ambientes industriales ligeros en los que no se requieren especificaciones de alta protección ni características de rendimiento avanzadas. Los bloques base incluyen puntos de E/S y un adaptador de red DeviceNet™ incorporado. Los bloques de expansión de E/S digitales proporcionan la flexibilidad para agregar puntos de E/S al sistema CompactBlock LDX I/O.


Bloque en gabinete CompactBlock E/S de seguridad Boletín 1791

CompactBlock E/S de seguridad 1791

Los módulos CompactBlock™ Guard I/O™ Boletín 1791DS y 1791ES proporcionan las ventajas de E/S distribuidas para sistemas de seguridad. Estos módulos funcionan con controladores de seguridad que se comunican en redes DeviceNet™ o EtherNet/IP™ utilizando CIP™ Safety. CompactBlock E/S de seguridad está optimizado para funcionar con controladores GuardPLC™, GuardLogix® y SmartGuard™.