Módulos de E/S distribuidas e incorporadas

Nuestros módulos de E/S distribuidas e incorporadas Boletín 1799 proporcionan una interface estándar entre un dispositivo de entrada y los accionadores de máquinas. Puede aprovechar nuestra reconocida tecnología de diseño y confiabilidad sin el costo de soluciones empaquetadas personalizadas, fundamentales para aplicaciones incorporadas en máquinas sensibles al costo. Una tarjeta de expansión y E/S universales disponibles reducen la inversión inicial en materiales, minimizan el inventario, reducen el costo por expansión de E/S y maximizan el uso de E/S para cada aplicación.

Módulos de E/S incorporadas Boletín 1799
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Software
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Proporciona tarjetas que se pueden incorporar directamente en o sobre una máquina
  • Incluye entradas universales de 24 VCC y tipos de salidas de drenador/surtidor seleccionables por el usuario
  • Ofrece conectividad de red EtherNet/IP™ incorporada
  • Incluye tarjeta EtherNet/IP de dos puertos que incluye tecnología con switch integrado para admitir topologías de anillo a nivel del dispositivo (DLR)
  • Incluye protección de cortocircuito de salida que protege las salidas de fallas accidentales en el cableado

Tarjetas de E/S incorporadas EtherNet/IP de dos puertos 1799

  • Ofrece conectividad de red EtherNet/IP
  • Incluye tecnología con switch integrado
  • Incluye tarjetas de combinación con 20 circuitos de E/S
  • Ofrece tarjeta de expansión opcional que agrega 10 puntos de salida al sistema

Rockwell Automation anuncia que a partir de diciembre de 2016, los módulos DeviceNet seleccionados se descontinuarán y ya no estarán disponibles para la venta. Para brindar asistencia técnica durante la transición, recomendamos que migre a las soluciones de nuestro socio Encompass. Más información: Softing 1799 Embedded I/O Modules

Información adicional

  • La tecnología con switch integrado agrega características de switch Ethernet populares directamente al hardware para admitir aplicaciones de alto rendimiento sin necesidad de configuración adicional. Esta tecnología permite topologías lineales y de anillo a nivel del dispositivo para aplicaciones EtherNet/IP.

Certificaciones

  • c-UR-us
  • CE
  • C-Tick
  • DeviceNet
  • EtherNet/IP

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Software

Use el editor de bloques de funciones del software de configuración RSNetWorx para crear bloques de funciones DeviceLogix y configurar el tiempo de retardo de señal de entrada en tarjetas de control de zona.

Más información

Hay disponibles productos de software adicionales de Rockwell Software.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Hojas electrónicas de datos: busque archivos EDS de DeviceNet™, ControlNet™, EtherNet/IP™ e independientes de la red.
  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.