Módulos POINT I/O

Nuestros módulos POINT I/O™ Boletín 1734 ofrecen E/S digitales, analógicas y especiales, además de E/S con clasificación de seguridad POINT Guard, con uno a ocho puntos por módulo. Puede combinar E/S estándar y de seguridad en el mismo sistema. Diagnósticos completos y características configurables hacen que POINT I/O sea fácil de aplicar.

Módulos POINT I/O Boletín 1734
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • El diseño modular le permite seleccionar independientemente las E/S, el estilo de terminación y la interface de redes de comunicación
  • Los módulos se deslizan juntos para instalación, desinstalación y mantenimiento más fáciles
  • El sistema de cableado extraíble permite ahorrar tiempo y dinero durante la instalación y la resolución de problemas
  • Los diagnósticos completos y características configurables hacen que POINT I/O™ sea fácil de aplicar
  • La desconexión y reconexión con la alimentación conectada (RIUP) permite reemplazar módulos mientras el sistema está en operación
  • Montaje horizontal o vertical sin necesidad de reducción del régimen nominal
  • La recuperación automática del dispositivo (ADR) reduce el tiempo improductivo
  • Los perfiles Add-On en la aplicación Studio 5000 Logix Designer® brindan una integración sin inconvenientes en sistemas de Integrated Architecture
  • Están disponibles con revestimiento de conformación.

Módulos digitales POINT I/O 1734

  • Módulos de entrada, salida y salida de relé
  • Amplia variedad de voltajes
  • Estados de fallo de salida a nivel de punto para diagnósticos de cortocircuito y fallo de cable
  • Diagnósticos del lado del campo en ciertos módulos
  • Opción de comunicaciones de conexión directa o rack optimizado
  • Módulos POINT Guard I/O™ para aplicaciones de seguridad
  • Módulos configurables
    • Cada punto se puede configurar como una entrada o salida de CC
    • Disponibles con tecnología DeviceLogix™

Módulos analógicos POINT I/O 1734

  • Hasta ocho entradas o salidas unipolares por módulo
  • Módulos de termopar y RTD disponibles
  • Canales configurables individualmente
  • Escalado incorporado
  • Filtros de entrada seleccionables
  • Detección sobre y bajo el rango

Módulos especiales POINT I/O 1734

  • Módulos encoder y de contador
  • Módulo encoder absoluto de interface en serie síncrona
  • Módulos de interface en serie (RS-232, RS-485/RS-422)
  • Módulo de reserva de dirección (ARM)
  • Admite conexión a dispositivos con capacidad IO-Link mediante el módulo maestro de IO-Link

Información adicional

  • Nuestra tecnología de componentes inteligentes DeviceLogix integra capacidad de resolución lógica en las E/S, los arrancadores de motor, los botones pulsadores y otros componentes de control, lo que ofrece un mayor rendimiento y un control distribuido de menor costo.
  • Proteja a las personas, la productividad y el entorno con nuestras soluciones de seguridad integradas. Comprendemos los desafíos de su planta y podemos ayudarle a alcanzar sus objetivos con una de las carteras de seguridad más amplias del sector.
  • Nuestras soluciones Integrated Architecture proporcionan la base para impulsar la optimización a nivel de toda la planta de manera eficiente y eficaz, lo que le permite responder competitivamente a la economía y a los cambios en la demanda del consumidor.
  • Nuestra PartnerNetwork™ ofrece soluciones de productos complementarios para los módulos Point I/O 1734 y los perfiles Add-On POINT I/O 1734 a través del Programa de referencia de productos Encompass. Puede organizar y filtrar productos de los mejores proveedores de la industria en su región para conectarse a la arquitectura de Rockwell Automation® o para usarlos con sus productos.
  • Los sensores en IO-Link pueden habilitar la Connected Enterprise: descubra cómo los sensores inteligentes con IO-Link pueden habilitar máquinas inteligentes para la Connected Enterprise.
  • La tecnología IO-Link permite que sensores conectados al módulo maestro de IO-Link proporcionen diagnósticos detallados e informes del estado de la máquina para mejorar el tiempo productivo y aumentar la productividad.

Certificaciones

  • CE
  • C-Tick
  • ODVA
  • ATEX
  • KCC

Por detalles de certificación de TÜV y SIL, consultar el enlace Certificaciones de seguridad y SIL.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

'-

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos