Módulos POINT Guard I/O

Los módulos POINT Guard I/O™ son módulos de E/S con clasificación de seguridad diseñados para ajustarse al sistema POINT I/O™ estándar, lo que ofrece funcionalidad de seguridad y automatización en una solución de E/S de máxima densidad. POINT Guard I/O se comunica a través del protocolo CIP™ Safety por EtherNet/IP™ para los controladores GuardLogix® o por DeviceNet™ para los controladores SmartGuard™ 600.

Módulos en gabinete POINT Guard I/O Boletín 1734
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Se adapta al sistema POINT I/O™ estándar.
  • Se comunica mediante el protocolo CIP™ Safety a través de EtherNet/IP™ para controladores GuardLogix™.
    • Para obtener conectividad a EtherNet/IP, utilice un adaptador de EtherNet/IP POINT I/O (1734-AENT, 1734-AENTR).

Sistema POINT Guard I/O™ 1734

  • Admite circuitos de E/S de 24 VCC.
  • Incluye circuitos de entrada analógica.

Información adicional

  • Proteja a las personas, la productividad y el ambiente con los Componentes de seguridad y Soluciones de seguridad integradas. Comprendemos los desafíos de su planta y podemos ayudarlo a alcanzar sus objetivos con una de las carteras de seguridad más amplias del sector.
  • Nuestras soluciones de Integrated Architecture proporcionan la base para impulsar la optimización a nivel de toda la planta de manera eficiente y eficaz, lo que le permite responder competitivamente a la economía y a los cambios en la demanda del consumidor.
  • Nuestra tecnología de componentes inteligentes DeviceLogix integra capacidad de resolución lógica en las E/S, los arrancadores de motor, los botones pulsadores y otros componentes de control, lo que ofrece un mayor rendimiento y un control distribuido de menor costo.

Certificaciones

  • CE
  • c-UL-us
  • C-Tick
  • ODVA
  • ATEX
  • KC
  • Certificación TÜV para seguridad funcional hasta e incluso de SIL CL 3, PL(e)/Cat. 4.

Por detalles de certificación de TÜV y SIL, consultar el enlace Certificaciones de seguridad y SIL.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Hojas electrónicas de datos: encuentre hojas electrónicas de DeviceNet™, ControlNet™ y EtherNet/IP™ e independientes de la red.
  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.