Módulos de entrada/salida (E/S)

Elija E/S basadas en chasis integradas en el controlador Allen-Bradley® o E/S distribuidas alrededor de la aplicación o montadas en una máquina. Para aplicaciones distribuidas, ofrecemos opciones en gabinete (IP20) y On-Machine (IP67/69K) endurecidas en diseños modulares y en bloques. Varias familias de E/S incluyen la tecnología de componentes inteligentes DeviceLogix™ e integran la capacidad de resolución de lógica de bajo costo en sus E/S. Para soluciones de seguridad, nuestros productos Guard I/O™ tienen certificación TÜV hasta SIL 3, Cat. 4, PLe. El soporte de comunicación incluye DeviceNet™, ControlNet™ y EtherNet/IP™, además de otras redes industriales. Las E/S Allen-Bradley están disponibles en distintos tamaños y densidades de puntos, lo que proporciona la flexibilidad que necesita para satisfacer sus requisitos específicos.

E/S basadas en chasis

E/S basadas en chasis

Las E/S basadas en chasis están diseñadas específicamente para un controlador Allen-Bradley® en particular como parte de su familia. Puede instalar las E/S localmente en el mismo chasis que el controlador. Además, con el uso de redes de comunicación de E/S, puede distribuir las E/S más cerca de los sensores y los accionadores, lo que reduce los costos de cableado.


Módulos de E/S incorporadas Boletín 1799

E/S distribuidas incorporadas

Nuestros módulos de E/S distribuidas e incorporadas Boletín 1799 proporcionan una interface estándar entre un dispositivo de entrada y los accionadores de máquinas. Puede aprovechar nuestra reconocida tecnología de diseño y confiabilidad sin el costo de soluciones empaquetadas personalizadas, fundamentales para aplicaciones incorporadas en máquinas sensibles al costo. Una tarjeta de expansión y E/S universales disponibles reducen la inversión inicial en materiales, minimizan el inventario, reducen el costo por expansión de E/S y maximizan el uso de E/S para cada aplicación.


E/S distribuidas de bloque en gabinete

E/S distribuidas, bloque en gabinete

Las E/S distribuidas en gabinete (IP20) se pueden colocar en toda la aplicación y requieren un envolvente. Nuestros productos Block I/O en gabinete proporcionan un conjunto completo de puntos de interface de sensores y accionadores, e incluyen un adaptador de red. Hay bloques de expansión disponibles para algunas familias. Elija entre un amplio rango de E/S analógicas, digitales y especiales, además de E/S para sistemas de seguridad.


E/S distribuidas modulares en gabinete

E/S distribuidas, modulares en gabinete

Las E/S distribuidas en gabinete (IP20) se pueden colocar en toda la aplicación y requieren un envolvente. Nuestros productos de E/S modulares en gabinete permiten seleccionar la combinación exacta de interfaces y adaptadores de comunicación de E/S para satisfacer sus necesidades, lo que proporciona mayor flexibilidad en el diseño de su sistema. Además de un amplio rango de módulos analógicos, digitales y especiales, proporcionamos opciones de E/S en gabinete para ambientes difíciles, E/S para sistemas de seguridad y E/S con seguridad intrínseca (IS) que se pueden distribuir en todas las zonas peligrosas.


E/S distribuidas de bloque On-Machine

E/S distribuidas, bloque On-Machine

Nuestros módulos de E/S distribuidas On-Machine™ Block (IP67/69K) se pueden montar directamente en una máquina en lugar de un gabinete central remoto, lo que reduce los costos de cableado y permite un mantenimiento más sencillo. Estos productos proporcionan un conjunto completo de puntos de interface de sensores y accionadores; cada módulo incluye un adaptador de red. Hay bloques de expansión disponibles para algunos productos. Puede elegir entre módulos E/S analógicas, digitales y especiales, además de módulos de E/S On-Machine para sistemas de seguridad.


Módulos ArmorPOINT I/O Boletín 1738

Módulos de E/S

Nuestros módulos ArmorPOINT® I/O Boletín 1738 proporcionan un amplio rango de módulos de entrada y salida para abarcar muchas aplicaciones, desde digitales de alta velocidad hasta el control de procesos. Las E/S ArmorPOINT admiten tecnología de productor/consumidor que permite compartir información de entrada y estado de salida entre varios controladores Logix.