Terminales gráficos PanelView 5000

Nuestros terminales gráficos PanelView™ 5000 ofrecen un diseño moderno e intuitivo y proporcionan una integración mejorada con Logix a través del software Studio 5000 View Designer. La integración permite que los ingenieros ingresen la información de configuración solo una vez y la utilicen en todo el diseño de automatización. También lo ayuda a construir aplicaciones modernas con botones de HMI de alta velocidad para aplicaciones que funcionan por impulsos, gráficos de vector escalables e indicador de sistema preconfigurado que brinda información de diagnóstico.

Terminales gráficos PanelView 5000
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Software
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Incluye alarmas basadas en Logix para eliminar la necesidad de configuración adicional
  • Logran una respuesta de <100 ms para las aplicaciones de la máquina que funcionan por impulso con un botón de HMI de alta velocidad.
  • Proporciona soporte de propiedad extendido a tag de Logix para ayudar a desarrollar un contexto más rico
  • Presenta un diseño moderno con un bisel de aluminio fino
  • Permiten crear gráficos personalizados, reutilizables y complementarios para desarrollar sus aplicaciones con mayor eficiencia.
  • Comparten automáticamente tags, alarmas y otros datos a través del entorno Studio 5000 View Designer™.
  • Ofrecen un emulador para ejecutar la prueba de un proyecto sin descargarlo a una terminal física.
  • Utilizan un servidor VNC incorporado para asistir a un cliente VNC remoto en el monitoreo y la resolución de problemas.

Terminales gráficos PanelView 5510

  • Brindan una solución de visualización para las aplicaciones más grandes.
  • Ofrece tamaños de pantalla de 7 a 19 pulg. con opciones de teclado, pantalla panorámica y táctil 
  • Soportan 100 pantallas, conexión a un controlador y 4000 alarmas.
  • Proporcionan un procesador de doble núcleo de 1.46 GHz, 1 Gb de RAM y 4 Gb de memoria flash.

Terminales gráficos PanelView 5310

  • Ofrecen una solución de visualización del tamaño adecuado para aplicaciones más pequeñas.
  • Ofrecen tamaños de pantalla amplios de 6 a 12 pulgadas.
  • Soportan 100 pantallas, conexión a un controlador y 1000 alarmas.
  • Proporcionan un procesador de 1.46 GHz, 1 Gb de RAM y 4 Gb de memoria flash.

Información adicional

Vea este vídeo para obtener más información sobre nuestros terminales gráficos PanelView 5000. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, ZC, ZH

Software de cliente ligero ThinManager: descubra cómo nuestro software de gestión de cliente ligero ThinManager puede mejorar sus productos y ayuda a ofrecer flexibilidad y eficiencia de aplicación.

Certificaciones

  • cULus Listed
  • CE (EMC)
  • CE (LVD)
  • RCM
  • RoHS
  • KCC
  • EtherNet/IP

 

Cumplimiento normativo

  • Equipo de control industrial cULus Listed para uso en zonas peligrosas (E10314) según los estándar ANSI / ISA 12.12.01 y CSA C22.2 No. 213. clasificación: • Clasificaciones de tipo de envolvente Clase I, Div 2, Grupos A, B, C, D por UL50 y CSA C22.2 N.º 94.2-07. Protección contra ingreso del envolvente por UL según IEC 60529
  • EN 61000-6-2; Inmunidad industrial
  • EN 61000-6-4; Emisiones industriales
  • EN 61131-2; Controladores programables
  • AS/NZS CISPR 11; Emisiones industriales

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Software

Programe sus terminales gráficos PanelView™ 5000 con Studio 5000 View Designer el software de Rockwell Software®.

Para descargar el software, visite el Centro de compatibilidad y descarga del producto.

Más información

Hay disponibles productos de software adicionales de Rockwell Software.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Actualizaciones de firmware: inicie sesión para obtener asistencia técnica para actualizaciones de firmware.
  • Sample Code Library: recupere ejemplos de código que han sido desarrollados por otros usuarios y publique un código que otros puedan considerar útil.
  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.