Terminales gráficos PanelView Plus 7

Nuestros terminales gráficos PanelView™ Plus 7 Boletín 2711P están disponibles en las versiones estándar y de rendimiento y presentan tamaños de pantalla de 4 a 19 pulg. con opciones de pantalla ancha. Puede utilizar FactoryTalk® View Machine Edition para crear su aplicación y ayudar a simplificar la configuración y fortalecer su solución de Integrated Architecture. Estos terminales ofrecen conectividad Ethernet y le permiten monitorear aplicaciones desde ubicaciones remotas con conectividad VNC.

Terminales gráficos PanelView Plus 7 Boletín 2711P
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Software
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Utiliza las funciones estándar de Windows CE 6.0 y los gráficos a colores de 18 bits de pantalla LCD de TFT a color
  • Monitorea las aplicaciones desde una ubicación remota con conectividad VNC
  • Usa una tarjeta SD para copiar y restaurar rápidamente la interface de operador
  • Incluye capacidades de notificación a través de mensajes de texto y correo electrónico
  • Incluye RAM de 512 MB y almacenamiento no volátil de 512 MB (aproximadamente 80 MB de memoria libre para usuarios)

Versión estándar

  • Ofrece tamaños de pantalla de 4 a 15 pulg. con opciones de teclado y pantalla panorámica
  • Ofrece 50 pantallas (25 pantallas de repuesto y 25 en la plantilla superior) y 500 alarmas cuando se utiliza con el software FactoryTalk® Machine Edition 9.0 con conexión a un controlador.
  • Ofrece Ethernet 1 x RJ45 10/100 MB Auto-MDI/MDI-X en conformidad con el estándar IEEE 1588
  • Cuenta con puertos únicos o Ethernet DLR para conectividad de la red

Versión de funcionamiento

  • Ofrece tamaños de pantalla de 7 a 19 pulg. con opciones de teclado y pantalla panorámica
  • Incluye un servicio de asistencia técnica de reproducción de video que proporciona capacidades de ayuda para usuarios avanzados
  • Incluye funciones del cliente RDP para crear terminales de cliente ligero
  • Cuenta con puertos Ethernet que son compatibles con topologías de red DLR, lineal o en estrella
  • Incluye la opción del bisel 304 higiénico de acero inoxidable.
  • Incluye la opción de revestimiento de conformación en pantallas solo táctiles de CC de 9 pulg. y 12 pulg.

Versión de funcionamiento de acero inoxidable

  • Ofrece tamaños de pantalla sin marca de 9 y 12 pulg.
  • Posee un bisel 304 de acero inoxidable.
  • Incluye juntas de silicona azules reemplazables aptas para la industria alimenticia.
  • Ofrece revestimiento de conformación.
  • Posee homologación NSF - Vea la historia
  • UL IP69 clasificada y probada a IP69K según la norma ISO 20653

Armor View Plus versión 7

  • Ofrece una pantalla de 12 pulgadas en un panel totalmente en envolvente.
  • Presenta protección IP66 para una solución HMI sin gabinete.
  • Incluye la opción de personalizar botones e interruptores individualmente.
  • Brinda opciones para aumentar la flexibilidad, incluidas opciones de montaje según la orientación, en un brazo oscilante, pedestal o superficie fija.

Información adicional

Mire este video para conocer más sobre nuestros productos PanelView Plus 7.

Aproveche al máximo la HMI PanelView™ y el software FactoryTalk® View ME con nuestros videos de sugerencias y trucos:

Software de cliente ligero ThinManager: descubra cómo nuestro software de gestión de cliente ligero ThinManager puede mejorar sus productos y ayuda a ofrecer flexibilidad y eficiencia de aplicación.

Certificaciones

  • ATEX zona 2, 22 (solo estándar)
  • INMETRO zona 2, 22 (solo estándar)
  • CE (EMC)
  • CE (LVD)
  • cULus Listed para Clase I, División 2, Grupos A, B, C y D (todas las terminales); Clase II, División 2, Grupos F y G (solo estándar) y Clase III (solo estándar)
  • EAC (solo estándar)
  • KC
  • RCM o RMS
  • RoHS

 

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Software

Programe sus terminales gráficos PanelView™ Plus 7 con el software FactoryTalk View Studio Machine Edition de Rockwell Software.

Más información

Hay disponibles productos de software adicionales de Rockwell Software.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Actualizaciones de firmware: inicie sesión para obtener asistencia técnica para actualizaciones de firmware.
  • Especificaciones de suministro: visite nuestro recurso en línea para conocer las especificaciones de suministro de este producto.
  • Sample Code Library - recupere ejemplos de código que otros usuarios han desarrollado y publique un código que otros puedan considerar útil.
  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.