Terminales gráficos PanelView Plus 6

Nuestros terminales gráficos PanelView™ Plus 6 Boletín 2711P permiten monitorear, controlar y mostrar información de estado de la aplicación de manera gráfica. Estos terminales ofrecen la flexibilidad de plataforma abierta del sistema operativo Windows® CE. Se encuentran disponibles en tamaños de pantalla deTamaños de pantalla estándar de 15 pulg.. El software FactoryTalk® View Studio Machine Edition permite programar todos los terminales gráficos PanelView Plus 6.

Terminales gráficos PanelView Plus 6 Boletín 2711P
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Software
  • Documentación
  • Recursos
  • Aplicaciones

Características

  • Brinda mejoras significativas sobre los terminales gráficos PanelView™ Plus 400.
    • Velocidad del procesador aumentada de 350 MHz a 1 GHz
    • La velocidad de transición de la pantalla es hasta un 70% más rápida
    • Memoria del sistema aumentada de 64 MB de RAM a 256 MB de RAM
    • Espacio de almacenamiento flash aumentado de 64 MB a 512 MB
    • Incluye almacenamiento no volátil de 80 MB para aplicaciones.
    • Iluminación aumentada en pantallas de luz de retroiluminación LED
    • Mayor conectividad a una variedad de accesorios como impresoras, mouse y teclados
  • Admite controles ActiveX®.
  • Se integra con software de terceros, como Microsoft® Internet Explorer® y visores de Microsoft Office.
  • Admite conectividad remota (VNC y FTP)
  • Ofrece funcionalidad de restauración de respaldos
  • Brinda recetas remotas y gestión de datos mediante archivos .CSV
  • Usa gráficos basados en vectores de Symbol Factory
  • Incluye un visor de PDF incorporado que ofrece asistencia técnica del operador sensible al contexto
  • Admite la generación de registros y tendencias de DataStore Plus, que elimina el límite de puntos de datos de 300,000

Terminales gráficos PanelView Plus 6 400

  • Incluye una pantalla plana a colores de 4 pulg. con una resolución de 320 x 240 y gráficos de 18 bits

Terminales gráficos PanelView Plus 6 600

  • Incluye una pantalla plana a colores de 6 pulg. con una resolución de 320 x 240 y gráficos de 18 bits

Terminales gráficos PanelView Plus 6 700

  • Incluye una pantalla plana a colores de 6.5 pulg. con una resolución (mínima) de 640 x 480 y gráficos de 18 bits
  • Admite la entrada para el operador a través de un teclado (22 teclas de función), una pantalla táctil o un teclado y una pantalla táctil.

Terminales gráficos PanelView Plus 6 1000

  • Incluye una pantalla plana a colores de 10.4 pulg. con una resolución (mínima) de 640 x 480 y gráficos de 18 bits
  • Admite la entrada para el operador a través de un teclado (32 teclas de función), una pantalla táctil o un teclado y una pantalla táctil

Terminales gráficos PanelView Plus 6 1250

  • Incluye una pantalla plana a colores de 12.1 pulg. con una resolución (mínima) de 800 x 600 y gráficos de 18 bits
  • Admite la entrada para el operador a través de un teclado (40 teclas de función), una pantalla táctil o un teclado y una pantalla táctil

Terminales gráficos PanelView Plus 6 1500

  • Incluye una pantalla plana a colores de 15 pulg. con una resolución (mínima) de 1024 x 768 y gráficos de 18 bits
  • Admite la entrada para el operador a través de un teclado (40 teclas de función), una pantalla táctil o un teclado y una pantalla táctil

 

Información adicional

Consulte nuestra PanelView Plus Tabla de migración de 400/600 a PanelView Plus 6 400/600 [PDF] para determinar los modelos nuevos que se integran con sus redes.

Aproveche al máximo su HMI PanelView™ y el software FactoryTalk® View ME con nuestros videos de sugerencias y trucos:

Certificaciones

  • UL
  • C-UL
  • CE
  • C-Tick
  • RoHS
  • KCC

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Software

Programe sus terminales gráficos PanelView™ Plus 6 con FactoryTalk View Studio Machine Edition de Rockwell Software®.

Más información

Hay disponibles productos de software adicionales de Rockwell Software.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Actualizaciones de firmware: inicie sesión para obtener asistencia técnica para actualizaciones de firmware.
  • Especificaciones de suministro: visite nuestro recurso en línea para conocer las especificaciones de suministro de este producto.
  • Sample Code Library: recupere muestras de código que han sido desarrolladas por otros usuarios y publique código que otros puedan encontrar útil.
  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.


Aplicaciones

Las aplicaciones típicas para los terminales gráficos PanelView™ Plus 6 incluyen:

  • Tendencias
  • Expresiones
  • Registro de datos
  • Animación
  • Exploración directa de direcciones de controladores Logix5000 desde el software FactoryTalk® View Studio.
  • Comunicaciones de múltiples proveedores

Casos prácticos de HMI: vea nuestro sitio de casos prácticos para descubrir cómo los clientes han utilizado productos de HMI Allen-Bradley® en sus aplicaciones.