PowerMonitor 5000

El PowerMonitor™ 5000, Boletín 1426 es la próxima generación de productos de alta gama de medición de la calidad de la alimentación eléctrica. A partir de las capacidades de medición de la alimentación eléctrica y energía central, el PowerMonitor 5000 lleva el monitoreo de energía al siguiente nivel.

PowerMonitor 5000 Boletín 1426
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Software
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Monitorea 4 canales de voltaje y 4 de corriente por cada ciclo eléctrico: 1024 puntos de datos en 8 canales cada 12 a 17 milisegundos.
  • Calcula más de 6,000 parámetros por cada ciclo
  • Proporciona un segundo puerto de comunicación
  • Incluye puerto nativo Ethernet/IP™.
  • Incluye 4 entradas digitales para la recopilación de datos WAGES
  • Incluye 4 salidas para establecer conexiones a SCADA o sistemas de control.
  • Ofrece alarmas configurables hasta para 20 eventos
  • Proporciona capacidad de corrección de cableado virtual

PowerMonitor Modelos 5000

Modelo base - M5

El modelo M6 incluye funciones del modelo base, más:

  • Armónicos
  • Oscilografía
  • Sinc. de evento

El modelo M8 incluye las funciones del modelo base, más:

  • Armónicos
  • Oscilografía
  • Sinc. de evento
  • Parpadeo
  • Interarmónicos
  • Detección de transiente

Comparación de productos

 

PowerMonitor 500

PowerMonitor 1000

PowerMonitor 5000

Niveles de mediciones

Consumo

X

X

X

Demanda

X

X

X

Factor de potencia

X

X

X

Calidad de potencia (caída/sobretensión, armónicos, transientes)

 

 

 

X

Captura con forma de onda

 

 

X

Niveles de exactitud (por estándar EN62053-222)  

Clase 1, 1 % de exactitud de energía

X X  

Clase 0.2, 0.2 % de exactitud de energía

    X
Conectividad
Salidas

Señal digital
Señal analógica (0 a 20 mA)
Modbus RTU
EtherNet/IP

Modbus RTU
EtherNet/IP
Señal KYZ

Señal digital
EtherNet/IP
DeviceNet
ControNet
Señal KYZ

Entradas   Señal digital Señal digital

Información adicional

Certificaciones

  • Demanda de CE
  • Certificación de cULus
  • UL

Cumplimiento normativo

  • EN 61010
  • UL 61010

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Software

Utilice estos paquetes de software para configurar, monitorear, analizar, administrar, imprimir y guardar los datos del monitor de energía con su PowerMonitor™ 5000.

Más información

Hay disponibles productos de software adicionales de Rockwell Software.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

'-

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos similares de Allen-Bradley®.
  • ProposalWorks: cree presupuestos y propuestas completos.

Actualizaciones de firmware

Otros recursos