PowerMonitor 500

PowerMonitor™ 500 Boletín 1420 incluye una pantalla LCD en el dispositivo en unas medidas compactas que ofrece visibilidad inmediata del uso de la energía. Como una opción de submediciones rentable, nuestro monitor proporciona datos fundamentales para ayudarle a tomar decisiones en el proceso, a reducir el uso de la energía y a aumentar las ganancias de su empresa. 

PowerMonitor 500 Boletín 1420
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Software
  • Documentación
  • Recursos
  • Aplicaciones

Características

  • Ofrece tamaño compacto y montaje en panel
  • Incluye pantalla LCD incorporada que permite registrar datos centralmente y mostrarlos localmente
  • Mide voltaje, corriente, alimentación eléctrica, energía, demanda y factor de potencia
  • Incluye múltiples protocolos de comunicación, incluidos Modbus RTU y EtherNet/IP™.
  • Ofrece 2 salidas de relé digitales (opcional)
  • Ofrece dos salidas analógicas de 4 a 20 mA (opcional) para control de procesos de velocidad variable
  • Incluye 4 alarmas configurables
  • Proporciona integración total con el software de gestión de activos RSEnergyMetrix®, lo que ofrece una completa solución de gestión energética.

Comparación de productos

 

PowerMonitor 500

PowerMonitor 1000

PowerMonitor 5000

Niveles de mediciones

Consumo

X

X

X

Demanda

X

X

X

Factor de potencia

X

X

X

Calidad de potencia (caída/sobretensión, armónicos, transientes)

 

 

 

X

Captura con forma de onda

 

 

X

Niveles de exactitud (por estándar EN62053-22)

Clase 1, 1 % de exactitud de energía

X X

Clase 0.2, 0.2 % de exactitud de energía

X

Conectividad

Salidas

Señal digital
Señal analógica (0 a 20 mA)
Modbus RTU
EtherNet/IP

Modbus RTU
EtherNet/IP
Señal KYZ
Señal digital
EtherNet/IP
DeviceNet
ControlNet
Señal KYZ
Entradas Señal digital Señal digital

Información adicional

Certificaciones

  • CE
  • cULus (E56639)

Cumplimiento normativo

  • Metrología (EN50470-3, EN62053-21 EN62053-23, MID ‘annex MI-003’)
  • Salida de impulso (DIN43864, IEC62053-31)
  • Seguridad (EN60664, EN61010-1, EN62052, IEC60664, IEC61010-1)

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Software

Utilice el software de gestión de activos FactoryTalk EnergyMetrix para configurar, monitorear, analizar, administrar, imprimir y guardar los datos del monitor de energía con PowerMonitor™ 500.

Más información

Hay disponibles productos de software adicionales de Rockwell Software.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos similares de Allen-Bradley®.
  • ProposalWorks: cree presupuestos y propuestas completos.

Otros recursos

  • Especificaciones de suministro: visite nuestro recurso en línea para conocer las especificaciones de suministro de este producto.
  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.

Aplicaciones

  • Administración de la demanda
  • SCADA eléctrico
  • Eliminación de carga y control de demanda de emergencia
  • Optimización eléctrica
  • Análisis del uso de la energía
  • Climatización
  • Monitoreo a nivel de máquina

Casos prácticos de gestión energética: vea nuestro sitio de casos prácticos para descubrir cómo los clientes han utilizado productos de gestión energética de Allen-Bradley en sus aplicaciones.