PowerMonitor 1000

PowerMonitor™ 1000 Boletín 1408 es un monitor de energía compacto para generación de perfiles de carga, asignación de costos o control de energía. Nuestro monitor se integra con los sistemas de monitoreo de energía existentes para proporcionar submediciones. Nuestros PLC (familia PLC-5®, SLC® y ControlLogix®) se comunican fácilmente con PowerMonitor™ 1000 para usar los datos de energía en los sistemas de control.

PowerMonitor 1000 Boletín 1408
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Software
  • Documentación
  • Recursos
  • Aplicaciones

Características

  • Disponible en tamaño compacto
  • Comunicaciones EtherNet/IP™, DF1 en serie, Modbus RTU y Modbus TCP disponibles
  • Incluye pantalla LCD integrada
  • Incluye montaje en panel o riel DIN
  • Proporciona diagnóstico del cableado
  • Incluye tiempo de uso (pico de encendido, pico de apagado)
  • Incluye registros de energía, mín./máx., estado y factor de carga.
  • Ofrece la posibilidad de ver datos y configurarlos con la página web integrada

Comparación de productos

 

PowerMonitor 500

PowerMonitor 1000

PowerMonitor 5000

Niveles de mediciones

Consumo

X

X

X

Demanda

X

X

X

Factor de potencia

X

X

X

Calidad de potencia (caída/sobretensión, armónicos, transientes)

 

 

 

X

Captura con forma de onda

 

 

X

Niveles de exactitud (por estándar EN62053-22)

Clase 1, 1 % de exactitud de energía

X X

Clase 0.2, 0.2 % de exactitud de energía

X

Conectividad

Salidas

Señal digital
Señal analógica (0 a 20 mA)
Modbus RTU
EtherNet/IP

Modbus RTU
EtherNet/IP
Señal KYZ
Señal digital
EtherNet/IP
DeviceNet
ControlNet
Señal KYZ
Entradas Señal digital Señal digital

Información adicional

Certificaciones

  • Prueba de cumplimiento con la normativa de la red EtherNet/IP
  • UL Listed 508 (Archivo E56639)

Cumplimiento normativo

  • EN55011
  • EN61000
  • ENV50204
  • Capacidad de resistencia a la sobretensión (SWC) C37.90.1 - 2002

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Software

Utilice estos paquetes de software para configurar, monitorear, analizar, administrar, imprimir y guardar los datos del monitor de energía con su PowerMonitor™ 1000.

Más información

Hay disponibles productos de software adicionales de Rockwell Software.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

'-

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Actualizaciones de firmware: encuentre descargas relacionadas con el producto, incluidos firmware, notas de la versión, software asociados, drivers, herramientas y utilidades en nuestro Centro de compatibilidad y descarga de productos.
  • Especificaciones de suministro: visite nuestro recurso en línea para conocer las especificaciones de suministro de este producto.
  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.

Aplicaciones

  • Administración de la demanda
  • SCADA eléctrico
  • Eliminación de carga y control de demanda de emergencia
  • Optimización eléctrica
  • Análisis del uso de la energía
  • Climatización
  • Monitoreo a nivel de máquina

Casos prácticos de gestión energética: vea nuestro sitio de casos prácticos para descubrir cómo los clientes han utilizado productos de gestión energética de Allen-Bradley en sus aplicaciones.