Módulo de control de generador combinado

Nuestro módulo de control de generador combinado (CGCM) Boletín 1407 solo está disponible bajo acuerdo contractual. Para conocer los servicios de reparación disponibles sin un acuerdo contractual, comuníquese con Asistencia al cliente.

Módulo de control de generador combinado Boletín 1407
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Certificaciones

  • Clase I, División 2, Grupos A, B, C o D
  • Clase 1, Zona 2, AEx [iC] nA IIC T4, Ex [iC] nA IIC T4 Gc
  • Ex II 3G Ex [iC] nA IIC Gc (DEMKO 13 ATEX 1230U)
  • IECEx UL 14.0018U
  • UL Archivo E220640

Cumplimiento normativo

  • ANSI/ISA 12.12.01-2013 / CSA C22.2 N.º 213-M1987
  • EN 60079-0:2012
  • EN 60079-11:2012
  • EN 60079-15:2010
  • EN ISO/IEC-80079-34:2011
  • UL 60079-0 6ª Edición/ CSA 60079-0:11
  • UL 60079-11 6ª Edición/ CSA 60079-11:11
  • UL 60079-15 4ª Edición/ CSA 60079-15:12

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Actualizaciones de firmware: encuentre descargas relacionadas con el producto, incluidos firmware, notas de la versión, software asociados, drivers, herramientas y utilidades en nuestro Centro de compatibilidad y descarga de productos.
  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.