Nuestros productos de monitoreo de energía lo mantienen bien informado sobre la cantidad de alimentación eléctrica que usa, cuáles son sus principales cargas, cuándo usa más la energía eléctrica, cuánto paga por ella y la calidad de la alimentación eléctrica que usa. Use estos productos de hardware y software de monitoreo de energía para mejorar la productividad y la vida útil de los equipos, reducir el uso de alimentación eléctrica y sus costos y aumentar las ganancias de su empresa.
El PowerMonitor™ 5000, Boletín 1426 es la próxima generación de productos de alta gama de medición de la calidad de la alimentación eléctrica. A partir de las capacidades de medición de la alimentación eléctrica y energía central, el PowerMonitor 5000 lleva el monitoreo de energía al siguiente nivel.
PowerMonitor™ 1000 Boletín 1408 es un monitor de energía compacto para generación de perfiles de carga, asignación de costos o control de energía. Nuestro monitor se integra con los sistemas de monitoreo de energía existentes para proporcionar submediciones. Nuestros PLC (familia PLC-5®, SLC® y ControlLogix®) se comunican fácilmente con PowerMonitor™ 1000 para usar los datos de energía en los sistemas de control.
PowerMonitor™ 500 Boletín 1420 incluye una pantalla LCD en el dispositivo en unas medidas compactas que ofrece visibilidad inmediata del uso de la energía. Como una opción de submediciones rentable, nuestro monitor proporciona datos fundamentales para ayudarle a tomar decisiones en el proceso, a reducir el uso de la energía y a aumentar las ganancias de su empresa.
Los transformadores de corriente (CT) Boletín 1411 son transformadores de bajo voltaje para distintos dispositivos y aplicaciones de medición de alimentación eléctrica, incluidos relés de protección, dispositivos analógicos, transductores y productos PowerMonitor™.
Los monitores de voltaje i-Sense® Boletín 1608 transmiten datos de eventos de la calidad de la alimentación de entrada a servidores i-Grid® a través de una conexión de ethernet o módem. Los datos de eventos se recopilan, se analizan y se envían a suscriptores en forma de notificaciones de eventos. Vea datos e informes de eventos en cualquier momento y lugar mediante un celular o una computadora con conexión a Internet.