Variadores de CC PowerFlex

Nuestra línea completa de variadores de CC PowerFlex® incluye los variadores digitales de CC PowerFlex, los reguladores independientes de CC (SAR) PowerFlex y los controladores de campo de CC PowerFlex. Las soluciones de CC pueden satisfacer las necesidades de una amplia gama de aplicaciones exigentes. Están diseñadas para las aplicaciones de motores de CC y las readaptaciones de hasta 6000 HP de potencia / 4000 kW.

Variadores de CC PowerFlex Boletín 20P
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Ofrecen la siguiente clasificación de potencia:
    • De 200 a 240 V: De 1.2 a 224 kW / De 1.5 a 300 Hp / De 7 a 1050 A
    • De 380 a 480 V: De 1.5 a 671 kW / De 2 a 900 Hp / De 4.1 a 1494 A
    • De 500 a 600 V: De 37 a 932 kW / De 50 a 1250 Hp / De 67.5 a 1688 A
    • 690 V: De 298 a 1044 kW / De 400 a 1400 Hp / De 452 a 1582 A
    • Soluciones diseñadas disponibles con hasta 4000 kW/6000 hp
  • Ofrecen configuraciones regenerativas y no regenerativas.
  • Incluyen envolvente de tipo abierto, convertidor de inducido.
  • Incluyen un convertidor de campo regulado.
  • Poseen un regulador avanzado con funcionalidad DPI™, tacómetro de CC y capacidad de encoder integrados.
  • Proporcionan supresión de ruido y voltaje para entornos sensibles al ruido.
  • Ofrecen opciones flexibles de retroalimentación y comunicación.
  • Ofrecen una amplia capacidad de E/S para lograr flexibilidad de instalación
  • Proporcionan ajustes de voltaje globales optimizados diseñados para cumplir con los estándares mundiales.
  • Incluyen un firmware que cuenta con actualización Flash.
  • Proporcionan una configuración y programación mediante teclado LCD integral o software.
  • Ofrecen integración premium con variadores PowerFlex® que utiliza la plataforma de control Logix para simplificar la programación de parámetros y tags, y reducir el tiempo de desarrollo.

Características de los controladores de campo de CC

  • Ofrecen un controlador de campo trifásico con inversión en los siguientes rangos:
    • VCA de entrada de 60 a 200: Salida de 17 a 570 A
    • VCA de entrada de 230 a 500: Salida de 17 a 570 A
  • Proporcionan un motor de CC en cuatro cuadrantes (inversor) trifásico o control de campo del generador.
  • Incluyen envolvente de tipo abierto.
  • Ofrecen opciones de comunicación flexible y de funcionalidad DPI™ incorporadas.
  • Ofrecen configuración y programación mediante teclado LCD integral o software.
  • Ofrecen una amplia capacidad de E/S para lograr flexibilidad de instalación
  • Incluyen un firmware que cuenta con actualización Flash.
  • Se utilizan para las aplicaciones de control de campo de motores de CC independientes o junto con el variador digital de CC PowerFlex o el regulador independiente de CC (SAR) PowerFlex.
  • Se utilizan en modo independiente para lo siguiente:
    • Proporcionar potencia a un campo de motor de CC con una referencia fija mediante una E/S fija
    • Controlar los electroimanes y otras cargas no motor
  • Permiten modernizar el control de motores de CC a través de un motor existente y un puente de alimentación eléctrica externa.
  • Proporcionan una solución eficaz en cuanto a costos para las aplicaciones readaptadas de CC que necesitan un motor con inversión.

Certificaciones

  • Certificaciones de variadores de CC
    • CE
    • c-UL-us
    • KCC
    • RCM
    • RoHS
  • Certificaciones de los controladores de campo de CC
    • CE
    • c-UL-us
    • KCC
    • RCM
    • RoHS

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Firmware más reciente: visite nuestro Centro de compatibilidad y descarga de productos para obtener el firmware actualizado.
  • Especificaciones de suministro: visite nuestro recurso en línea para conocer las especificaciones de suministro de este producto.
  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.