Descripción general de PowerFlex 755T

Su inversión es importante. La aplicación es crucial y mejorar la productividad es esencial. Debe encontrar el variador de CA correcto para ayudar a optimizar los activos y hacer un buen uso del tiempo para alcanzar sus metas. Por eso, desarrollamos los variadores PowerFlex® 755T. Las nuevas incorporaciones a la familia PowerFlex están diseñadas para ayudarlo a ahorrar tiempo, reducir costos y mantener su máquina en funcionamiento.

Descripción general de PowerFlex 755T
  • Descripción general

Características

Los variadores PowerFlex® 755T se diseñaron para brindar soluciones de mitigación armónica, regeneración y bus común que ayudan a reducir los costos energéticos, añaden flexibilidad y aumentan la productividad. Son los primeros variadores en ofrecer la tecnología TotalFORCE™, que utiliza varias funciones patentadas desarrolladas para ayudar a optimizar su sistema.

Estos variadores también ofrecen la ventaja de un diseño modular para lograr una instalación y mantenimiento fáciles y rápidos. Este diseño eficiente brinda módulos compactos que se pueden retirar y reparar fácilmente, también le permite cablear el variador solo una vez. El cableado de alimentación puede permanecer conectado mientras la unidad se retira para la reparación.

Examine los variadores PowerFlex 755TL, PowerFlex 755TR y PowerFlex 755TM y descubra el próximo paso en rendimiento poderoso y control flexible.

Características

  • Las configuraciones del mantenimiento y diagnóstico predictivo controlan las condiciones de operación del motor y el variador para ayudar a analizar el estado del sistema.
  • El empaquetado optimizado de opciones y componentes de potencia reduce la dimensión y el hardware.
  • Los variadores brindan mitigación armónica y cumplen con la norma IEEE 519.
  • El diseño extensible facilita la instalación y el mantenimiento de los módulos de filtro y potencia.
  • Opciones de seguridad de desconexión de par segura y control de velocidad segura
  • Puertos dobles EtherNet/IP incorporados
  • Rango de potencia ampliado: 10 a 6000 de potencia (7,5 a 4500 kW)*

*Consulte la disponibilidad en la oficina de ventas local de Rockwell Automation.

Información adicional

  • Informe oficial Active Front End Technology for Drives: descubra cómo puede aprovechar la tecnología AFE para disminuir los harmónicos y ahorrar energía.
  • Vídeo del variador PowerFlex® 755TR: vea una representación animada que muestra las ventajas del hardware modular y los componentes incorporados que ofrece este variador. CS, DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PL, PT, RU, TR, ZH
  • Vídeo sobre la tecnología PowerFlex TotalFORCE: vea cómo esta tecnología patentada de control de motores puede mejorar sus operaciones. EN, ES, KO, PT, ZH
  • Para obtener más información acerca los variadores PowerFlex 755T, comuníquese con el distribuidor de Allen-Bradley o la oficina de ventas de Rockwell Automation.

Descripción general de PowerFlex 755T