Variadores de CA PowerFlex 755

Los variadores de CA PowerFlex® 755 proporcionan facilidad de uso, flexibilidad en la aplicación y alto rendimiento. Incluyen múltiples opciones de control y hardware, así como características de seguridad incorporadas opcionales. Estos variadores son ideales para una amplia variedad de aplicaciones de control de motores, incluidas las bombas, los ventiladores y los transportadores. Con movimiento integrado en EtherNet/IP™, puede colocar estos variadores en la misma red que los variadores Kinetix®. Un módulo de opción EtherNet/IP™ de doble puerto admite topologías en anillo, en línea y en estrella, además de la funcionalidad de anillo a nivel del dispositivo (DLR) para brindar una conectividad con tolerancia a fallos y una gran disponibilidad de variadores.

Variadores de CA PowerFlex 755 Boletín 20G
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Software
  • Documentación
  • Recursos
  • Aplicaciones

Características

  • Clasificaciones de alimentación eléctrica:
    • De 200 a 240 V: 0.37 a 132 kW / potencia de 0.5 a 200 HP / 2.2 a 477 A
    • De 380 a 480 V: De 0.75 a 1400 kW / De 1.0 a 2000 Hp / De 2.1 a 2330 A
    • 600 V: 1.0 a 1500 Hp / 1.7 a 1530 A
    • 690 V: 7.5 a 1500 kW / 12 a 1485 A
  • IP00/IP20 NEMA/UL de tipo abierto, montaje en brida, IP54 NEMA/UL Tipo 12
  • El compartimento de opción de alimentación eléctrica prediseñado proporciona una solución rentable para opciones de alimentación eléctrica populares
  • El módulo opcional EtherNet/IP de doble puerto le permite aprovechar las redes EtherNet/IP, minimizar la cantidad de switches administrados y disminuir las necesidades de cableado al usar redes de anillo a nivel de dispositivos (DLR).
  • La configuración de dispositivo automática (ADC) permite que los controladores Logix detecten un variador reemplazado y descarguen todos los parámetros de configuración de manera automática
  • Control V/Hz, control vectorial con tecnología FORCE®, control vectorial sin sensores y control de motores de imanes permanentes
  • El movimiento integrado en EtherNet/IP facilita la configuración y el control del variador al utilizar perfiles y conjuntos de instrucciones incorporados en la aplicación Studio 5000 Logix Designer®.
  • Diagnósticos predictivos para aumentar la vida útil de ventiladores de enfriamiento y salidas de relé
  • Configuración y programación mediante el módulo de interface de operador (HIM) integral con LCD, el software DriveTools SP o el software Connected Components Workbench
  • Permite una integración sencilla mediante el puerto EtherNet/IP incorporado y cinco ranuras opcionales que son compatibles con módulos de retroalimentación, E/S, seguridad y comunicaciones y una fuente de alimentación de CC eléctrica auxiliar de 24 V.

Opciones de seguridad disponibles

  • La opción de desconexión de par segura está disponible como una solución conectada en red o cableada y tiene certificación SIL 3, nivel de rendimiento e, Cat. 3. Esta opción desconecta la potencia de rotación al motor sin desconectar la alimentación eléctrica desde el variador para una puesta en marcha más rápida después de una demanda en el sistema de seguridad.
  • La opción de la función de seguridad de monitoreo de velocidad tiene certificación SIL 3, nivel de rendimiento e, Cat 4 y permite monitorear y controlar con seguridad la velocidad de la aplicación. Esto permite que los operadores realicen algunos trabajos de proceso o mantenimiento sin necesidad de detener la máquina.
  • El módulo opcional con funciones de seguridad integrada brinda seguridad de variadores en una red EtherNet/IP. Las instrucciones de seguridad se basan en IEC 61800-5-2 e incluyen la capacidad de monitorear la velocidad, dirección y posición. Cuando se usa como parte de un sistema de seguridad integrada que incluye un controlador GuardLogix® 5580ES o un controlador Compact GuardLogix 5380ES, el módulo opcional con funciones de seguridad integrada brinda clasificaciones de seguridad hasta SIL CL3 y PLe Cat 4. También se requiere la aplicación Studio 5000 Logix Designer® versión 31 o superior.

Información adicional

Certificaciones

  • ABS (Estructuras 2 a 8, 400/480 VCA)
  • Certificación ATEX con opciones adecuadas
  • CE
  • C-Tick
  • cUL
  • TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1) con opción de desconexión de par segura
  • UL
  • GOST-R (Estructuras 2 a 8, 400/480 VCA)
  • Lloyd's Register (Estructuras 2 a 8, 400/480 VCA, para controladores fabricados antes del 28 de junio de 2016)
  • RINA (Estructuras 2 a 8, 400/480 VCA)
  • Materiales que cumplen con las normas RoHS
  • SEMI F47

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Software

  • Premier Integration del software Studio 5000 Logix Designer y los variadores PowerFlex®
    • Reduce el tiempo de desarrollo del sistema de variadores en aproximadamente un 70 %
    • Permite configurar las conexiones de red del controlador y del variador simultáneamente
    • Permite seleccionar dinámicamente los parámetros del variador transmitidos como E/S de red
    • Ofrece el uso continuo del software Drive Tools™ SP mediante la funcionalidad de importación y exportación.
    • Incluye información incorporada de diagnóstico, fallo, alarma y evento del variador
    • Proporciona un paquete para configurar el sistema Logix completo
    • Ofrece perfiles de variador integrado que reducen el tiempo de desarrollo del sistema
  • Software DriveTools SP
    • Ofrece programación sencilla en línea y fuera de línea
    • Incluye conectividad RSLinx®.
    • Incluye los software DriveExecutive™ y DriveObserver™.
  • Use el software Connected Components Workbench con la tecnología Microsoft Visual Studio® para programar sus variadores PowerFlex®.

Más información

Hay productos adicionales de software disponibles en Rockwell Software.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

'-

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Firmware más reciente: visite nuestro Centro de compatibilidad y descarga de productos para obtener el firmware actualizado.
  • Especificaciones de suministro: visite nuestro recurso en línea para conocer las especificaciones de suministro de este producto.
  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.

Aplicaciones

Los variadores de CA PowerFlex® 755 satisfacen las necesidades de una amplia gama de aplicaciones, entre las que se incluyen:

  • Manejo de materiales
  • Metales
  • Minería
  • Petróleo y gas
  • Refinación
  • Neumático y caucho

Casos prácticos de variadores: visite nuestro sitio de casos prácticos para descubrir cómo los clientes han utilizado los variadores Allen-Bradley en sus aplicaciones.