Variadores de CA PowerFlex 753

Los variadores de CA PowerFlex® 753 son rentables y fáciles de usar en aplicaciones de uso general que requieren características de seguridad. La versión estándar incluye E/S incorporadas, lo que resulta ideal para los fabricantes de máquinas y los integradores de sistemas que desean reducir los costos de ingeniería, entregar máquinas al mercado con mayor rapidez y satisfacer la demanda del usuario final de máquinas más productivas. Seleccione variadores de tamaño optimizado para aplicaciones de baja potencia donde el espacio es limitado. El módulo de opción EtherNet/IP™ con doble puerto ofrece métodos flexibles y rentables para aprovechar las redes EtherNet/IP.

Variadores de CA PowerFlex 753 Boletín 20F
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Software
  • Documentación
  • Recursos
  • Aplicaciones

Características

  • Clasificaciones de alimentación eléctrica:
    • De 200 a 240 V: De 0.37 a 132 kW / De 0.5 a 200 Hp / De 2.2 a 477 A
    • De 380 a 480 V: De 0.75 a 250 kW / De 1.0 a 350 Hp / De 2.1 a 456 A
    • 600 V: 1.0 a 300 Hp / 1.7 a 289 A
    • 690 V: 7.5 a 250 kW / 12 a 263 A
  • IP00/IP20 NEMA/UL de tipo abierto, montaje en brida, IP54 NEMA/UL Tipo 12
  • El módulo opcional EtherNet/IP™ de doble puerto le permite aprovechar las redes EtherNet/IP, minimizar la cantidad de switches administrados y disminuir las necesidades de cableado al usar redes de anillo a nivel de dispositivos (DLR).
  • Control V/Hz, control vectorial con tecnología FORCE™ y control vectorial sin sensores
  • Diagnósticos predictivos para ampliar la vida útil de ventiladores de enfriamiento y salidas de relé
  • La arquitectura basada en ranuras proporciona tres ranuras de opción para comentarios, seguridad, comunicación, E/S adicionales o una fuente de alimentación eléctrica auxiliar
  • Configuración y programación mediante el módulo de interface de operador (HIM) LCD integral, el software DriveTools SP, el software Connected Components Workbench o el software Studio 5000 Logix Designer®

Opciones de seguridad incorporadas disponibles

  • La desconexión de par segura tiene certificación PLe/SIL3 CAT 3
  • El control de velocidad segura combina la capacidad de desconexión de par segura y un relé de seguridad incorporado con la tecnología base de control de velocidad segura de Rockwell Automation® en una opción de hardware incorporada en el variador. Certificación PLe/SIL3 CAT 4

 

Información adicional

Certificaciones

  • ABS (Estructuras 2 a 7, 400/480 VCA)
  • Certificación ATEX con opciones adecuadas
  • CE
  • C-Tick
  • cUL
  • TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1) con opción de desconexión de par segura
  • UL
  • GOST-R (Estructuras 2 a 7, 400/480 VCA)
  • Lloyd's Register (Estructuras 2 a 7, 400/480 VCA, para controladores fabricados antes del 28 de junio de 2016)
  • RINA (Estructuras 2 a 7, 400/480 VCA)
  • Materiales que cumplen con las normas RoHS
  • SEMI F47

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Software

  • Premier Integration de Studio 5000 Logix Designer y variadores PowerFlex®
    • Reduce el tiempo de desarrollo del sistema de variadores en aproximadamente un 70 %
    • Permite configurar las conexiones de red del controlador y del variador simultáneamente
    • Permite seleccionar dinámicamente los parámetros del variador transmitidos como E/S de red
    • Ofrece el uso continuo del software Drive Tools™ SP mediante la funcionalidad de importación y exportación
    • Incluye información incorporada de diagnóstico, fallo, alarma y evento del variador
    • Proporciona un paquete para configurar el sistema Logix completo
    • Ofrece perfiles de variador integrado que reducen el tiempo de desarrollo del sistema
  • Software DriveTools SP
    • Familia de herramientas de software
    • Programación sencilla en línea y fuera de línea
    • Conectividad RSLinx®
    • Incluye el software DriveExecutive™ y DriveObserver™
  • Use el software Connected Components Workbench con la tecnología de Microsoft Visual Studio® para programar sus productos PowerFlex®.

Más información

Hay disponibles productos de software adicionales de Rockwell Software.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Especificaciones de suministro: visite nuestro recurso en línea para conocer las especificaciones de suministro de este producto.
  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.

Aplicaciones

Éxito de clientes

  • Casos prácticos de variadores: vea nuestro sitio de casos prácticos para descubrir cómo los clientes han aplicado productos de variadores Allen-Bradley en sus aplicaciones.