Variadores de CA PowerFlex 700S

Los variadores de CA PowerFlex® 700S ofrecen integración optimizada para las aplicaciones de sistemas de variadores y control de variadores coordinadas y autónomas más exigentes. El variador de CA PowerFlex 700S con la opción DriveLogix™ combina el poderoso rendimiento y el control flexible de los variadores de CA PowerFlex con un motor Logix de alto rendimiento para producir una solución de variador y control altamente funcional y rentable.

Variadores de CA PowerFlex 700S Boletín 20D
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Software
  • Documentación
  • Recursos
  • Aplicaciones

Características

  • Clasificaciones de alimentación eléctrica
    • De 200 a 240 V: De 0.75 a 66 kW / De 1 a 100 Hp / De 4.2 a 260 A
    • De 380 a 480 V: De 0.75 a 800 kW / De 1 a 1250 Hp / De 2.1 a 1450 A
    • De 500 a 600 V: 1 a 1600 Hp / 1.7 a 1500 A
    • 690 V: 50 a 1500 kW / 52 a 1500 A
  • IP20 NEMA/UL Tipo 1 e IP21 NEMA/UL Tipo 1
  • Control V/Hz, control vectorial con tecnología FORCE™ y control de motores de imanes permanentes
  • Los variadores Zero Stacking™ o el montaje lado a lado permiten ahorrar espacio en el panel y reducen los costos de instalación.
  • Los bloques de terminales de control separables permiten un cableado sencillo y una desconexión rápida
  • Los ajustes de voltaje globales optimizados permiten la configuración rápida en cualquier lugar del mundo
  • Capacidad de bus común
  • Vínculo de fibra óptica SynchLink™ que ofrece un alto nivel de coordinación de los variadores y transferencia de datos.
  • Configuraciones de bus común de CA o CC para soluciones autónomas o de múltiples variadores
  • La biblioteca de funciones del usuario proporciona funciones lógicas sin un PLC
  • Control incorporado DriveLogix™ opcional que permite programar aplicaciones y controlar funciones auxiliares.
  • Configuración y programación mediante teclado LCD integral opcional, teclado remoto o software
  • Premier Integration con variadores de CA PowerFlex® usa la plataforma de control Logix para simplificar la programación de parámetros y tags y reduce el tiempo de desarrollo

Opciones de seguridad incorporadas disponibles

  • La opción de desconexión de par segura tiene certificación PLd/SIL2 Cat. 3. Desconecta la potencia de rotación al motor sin desconectar la alimentación eléctrica desde el variador para una puesta en marcha más rápida después de una demanda en el sistema de seguridad. Todas las opciones de seguridad están disponibles como juego para instalación del usuario

Información adicional

  • Nuestros conocimientos profundos de la industria nos ayudan a brindar soluciones de sistema de variadores completas que maximizan la producción y minimizan el riesgo.
  • Descubra cómo la información de nuestra cartera de Control inteligente de motores le permite tomar mejores decisiones operativas, mejorar el rendimiento del sistema y obtener eficiencias de operación.
  • Nuestras soluciones de Integrated Architecture proporcionan la base para impulsar la optimización a nivel de toda la planta de manera eficiente y eficaz, lo que le permite responder competitivamente a la economía y a los cambios en la demanda del consumidor.
  • Proteja a las personas, la productividad y el ambiente con los Componentes de seguridad y Soluciones de seguridad integradas. Comprendemos los desafíos de su planta y podemos ayudarlo a alcanzar sus objetivos con una de las carteras de seguridad más amplias del sector.

Rockwell Automation anuncia que, a partir del 30 de junio de 2020, se interrumpirá la producción de nuestros variadores de alta potencia PowerFlex® 700S y ya no estarán disponibles para la venta. Este anuncio solo afecta a las unidades de 200 Hp/132 kW y mayores a 400/480 VCA o de 150 Hp/160 kW y mayores a 600/690 VCA (tamaños de estructura 9 a 14). La familia de variadores PowerFlex 755 incluye una amplia gama de clasificaciones de potencia, la cual proporciona facilidad de uso, flexibilidad en la aplicación y alto rendimiento.

Para brindar asistencia técnica durante la transición, recomendamos que migre a los Variadores de CA PowerFlex 755.

Certificaciones

  • Certificación ATEX
  • CE
  • C-Tick
  • cUL
  • IEC (diseñado para cumplir)
  • TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1) con opción de desconexión de par segura
  • UL
  • RINA (Estructuras 1 a 10)

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Software

  • Premier Integration de Studio 5000 Logix Designer y variadores PowerFlex®
    • Reduce el tiempo de desarrollo del sistema de variadores en aproximadamente un 70 %
    • Permite configurar las conexiones de red del controlador y del variador simultáneamente
    • Permite seleccionar dinámicamente los parámetros del variador transmitidos como E/S de red
    • Ofrece el uso continuo del software Drive Tools™ SP mediante la funcionalidad de importación y exportación
    • Incluye información incorporada de diagnóstico, fallo, alarma y evento del variador
    • Proporciona un paquete para configurar el sistema Logix completo
    • Ofrece perfiles de variador integrado que reducen el tiempo de desarrollo del sistema
  • Software DriveTools SP
    • Familia de herramientas de software
    • Programación sencilla en línea y fuera de línea
    • Conectividad RSLinx®
    • Incluye el software DriveExecutive™ y DriveObserver™
  • Software de aplicación para variadores
    • Software para variadores prediseñado que incluye conjuntos de aplicaciones para PowerFlex® 40, 700 VC y 700S. Hay módulos de aplicaciones para variadores disponibles para PowerFlex 700S que incluyen la programación de aplicaciones requerida, los módulos de funciones integrados y los conjuntos de aplicaciones necesarios para controlar un proceso específico.
  • Use el software Connected Components Workbench con la tecnología de Microsoft Visual Studio® para programar sus productos PowerFlex®.

Más información

Hay disponibles productos de software adicionales de Rockwell Software.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Firmware más reciente: visite nuestro Centro de compatibilidad y descarga de productos para obtener el firmware actualizado.
  • Especificaciones de suministro: visite nuestro recurso en línea para conocer las especificaciones de suministro de este producto.
  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.

Aplicaciones

Éxito de clientes

  • Casos prácticos de variadores: vea nuestro sitio de casos prácticos para descubrir cómo los clientes han aplicado productos de variadores Allen-Bradley en sus aplicaciones.