Variadores de CA PowerFlex 70

Los variadores de CA PowerFlex® 70 son paquetes compactos de alimentación eléctrica, control e interface de operador diseñados para satisfacer las demandas de espacio, simplicidad y confiabilidad. Estos variadores ofrecen un amplio espectro de características que permiten integrarlos de forma sencilla a su arquitectura y configurarlos para la mayoría de las necesidades de aplicaciones.

Variadores de CA PowerFlex 70 Boletín 20A
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Software
  • Documentación
  • Recursos
  • Aplicaciones

Características

  • Clasificaciones de alimentación eléctrica
    • De 200 a 240 V: De 0.37 a 18.5 kW / De 0.5 a 25 Hp / De 2.2 a 70 A
    • De 380 a 480 V: De 0.37 a 37 kW / De 0.5 a 50 Hp / De 1.1 a 72 A
    • De 500 a 600 V: 0.5 a 50 Hp / 0.9 a 52 A
  • IP20 NEMA/UL Tipo 1, montaje en brida, IP54 NEMA/UL Tipo 12, IP66 NEMA/UL Tipo 4X/12 para utilizarse en interior
  • Se permiten variadores Zero Stacking™ sin reducción de clasificación de temperatura ambiente (50 °C para IP20, NEMA/UL tipo 1 y montaje en brida; 40 °C para IP66, NEMA/UL tipo 4X/12).
  • Montaje en pared o en máquina
  • Control V/Hz, control vectorial sin sensores, control vectorial con tecnología FORCE™
  • Protocolo industrial común (CIP™) que incluye DeviceNet™, ControlNet™ y EtherNet/IP™
  • Control de velocidad y par con y sin retroalimentación de encoder
  • Regulación de bus avanzada y protección contra sobrecarga del variador
  • Admite varios idiomas
  • Configuración y programación mediante teclado LCD integral, teclado remoto o software
  • Premier Integration con variadores de CA PowerFlex® que usa la plataforma de control Logix para simplificar la programación de parámetros y tags y reduce el tiempo de desarrollo

Opciones de seguridad disponibles

  • La opción de desconexión de par segura tiene certificación PLd/SIL2 Cat. 3. Desconecta la potencia de rotación al motor sin desconectar la alimentación eléctrica desde el variador para una puesta en marcha más rápida después de una demanda en el sistema de seguridad. Todas las opciones de seguridad están disponibles como juego para instalación del usuario

Opciones de variadores empaquetados

  • Las opciones de alimentación eléctrica incluyen disyuntor, desconexión con fusible, derivación y fusibles de entrada
  • Opciones de control de relé y transformador de salida
  • Módulo de interface de operador (HIM) montado en la puerta, selector manual/apagado/automático, piloto de estado y potenciómetro de velocidad

 

Información adicional

  • Nuestros conocimientos profundos de la industria nos ayudan a brindar soluciones de sistema de variadores completas que maximizan la producción y minimizan el riesgo.
  • Descubra cómo la información de nuestra cartera de control inteligente de motores le permite tomar mejores decisiones operativas, mejorar el rendimiento del sistema y obtener eficiencias de operación.
  • Nuestras soluciones de Integrated Architecture proporcionan la base para impulsar la optimización a nivel de toda la planta de manera eficiente y eficaz, lo que le permite responder competitivamente a la economía y a los cambios en la demanda del consumidor.
  • Proteja a las personas, la productividad y el ambiente con los componentes de seguridad y soluciones de seguridad integradas. Comprendemos los desafíos de su planta y podemos ayudarlo a alcanzar sus objetivos con una de las carteras de seguridad más amplias del sector.

Certificaciones

  • ABS
  • CE (no se ha realizado la prueba de homologación CE en los variadores de 600 V). IEC (diseñado para cumplir)
  • C-Tick (excluidos 600 V)
  • cUL
  • TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1) con opción de desconexión de par segura
  • UL
  • Lloyd's Register
  • Certificación NSF (IP66, NEMA/UL Tipo 4X/12 solamente)
  • SEMI F47

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Software

  • Premier Integration de Studio 5000 Logix Designer y variadores PowerFlex®
    • Reduce el tiempo de desarrollo del sistema de variadores en aproximadamente un 70 %
    • Permite configurar las conexiones de red del controlador y del variador simultáneamente
    • Permite seleccionar dinámicamente los parámetros del variador transmitidos como E/S de red
    • Ofrece el uso continuo del software Drive Tools™ SP mediante la funcionalidad de importación y exportación
    • Incluye información incorporada de diagnóstico, fallo, alarma y evento del variador
    • Proporciona un paquete para configurar el sistema Logix completo
    • Ofrece perfiles de variador integrado que reducen el tiempo de desarrollo del sistema
  • Software DriveTools SP
    • Familia de herramientas de software
    • Programación sencilla en línea y fuera de línea
    • Conectividad RSLinx®
    • Incluye el software DriveExecutive™ y DriveObserver™
  • Use el software Connected Components Workbench con la tecnología de Microsoft Visual Studio® para programar sus productos PowerFlex®.

Más información

Hay disponibles productos de software adicionales de Rockwell Software.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Firmware más reciente: visite nuestro Centro de compatibilidad y descarga de productos para obtener el firmware actualizado.
  • Especificaciones de suministro: visite nuestro recurso en línea para conocer las especificaciones de suministro de este producto.
  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.

Aplicaciones

Éxito de clientes

  • Casos prácticos de variadores: vea nuestro sitio de casos prácticos para descubrir cómo los clientes han aplicado productos de variadores Allen-Bradley en sus aplicaciones.