Variadores de CA PowerFlex 527

Nuestros variadores de CA PowerFlex® 527 están diseñados para funcionar exclusivamente con nuestros controladores programables de automatización (PAC) Logix. Esto permite que el variador aproveche las capacidades del controlador y use Studio 5000 Logix Designer™ para simplificar el uso y el desarrollo de la máquina. Este enfoque simplificado usa instrucciones de control de movimiento compartidas por los variadores de CA PowerFlex 527 y los servovariadores Kinetix®. Brinda la misma experiencia del usuario para la configuración, la programación y el control de ambos tipos de variadores.

Variadores de CA PowerFlex 527 Boletín 25C
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Software
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Clasificaciones de potencia de 0.4 a 22 kW / 0.5 a 30 Hp en voltajes globales de 100 a 600 V
  • Ofrece EtherNet/IP™ de dos puertos integrados para admitir distintas topologías, así como también la funcionalidad de anillo a nivel del dispositivo.
  • Presenta una desconexión de par segura como característica estándar que se puede aplicar a través de seguridad cableada o seguridad integrada. Ambos poseen certificación para SIL 3/PLe Cat. 3
  • Ofrece una solución de bajo costo para las piezas de la máquina, las aplicaciones como bombas, ventiladores, cintas transportadoras de entrada y salida, que necesitan un control de velocidad simple para los motores de inducción.
  • Proporciona la capacidad de transferir los archivos de configuración del variador a una máquina nueva.
  • Reduce el tiempo improductivo y la reconfiguración manual mediante el uso de Logix PAC para detectar un variador reemplazado y descargar todos los parámetros de configuración a través de EtherNet/IP.
  • Ofrece un nuevo nivel de integración de variadores de CA para brindar una máquina sincronizada y coordinada.

Información adicional

  • Explore las capacidades de nuestros variadores de CA PowerFlex 527 con el folleto virtual y el video de los variadores PowerFlex serie 520.
  • Conozca el variador de CA PowerFlex 527 EN ZH: vea este video corto para descubrir por qué el variador de CA PowerFlex 527 es el complemento ideal para aquellas aplicaciones que utilizan servovariadores Kinetix.
  • Descubra cómo la información de nuestra cartera de Control inteligente de motores le permite tomar mejores decisiones operativas, mejorar el rendimiento del sistema y obtener eficiencias de operación.
  • Proteja a las personas, la productividad y el ambiente con los Componentes de seguridad y Soluciones de seguridad integradas. Comprendemos los desafíos de su planta y podemos ayudarlo a alcanzar sus objetivos con una de las carteras de seguridad más amplias del sector.

Blogs destacados

Certificaciones

  • UL
  • TUV
  • EAC
  • Semi-F47
  • ATEX
  • Naval (Lloyds)
  • RoHS
  • ACS156
  • Marcado CE
  • cUL
  • RCM
  • KCC
  • REACH

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Studio 5000 Logix Designer se integra con los variadores PowerFlex®

  • La configuración y programación se comparten con nuestros servovariadores Kinetix® para una experiencia de usuario común que ayuda a reducir los costos y la complejidad
  • Las instrucciones de control de movimiento integradas al software ayudan a simplificar el desarrollo y la operación de la máquina
  • Una vez programados, los archivos de configuración del variador se pueden transferir de manera más fácil a una nueva máquina sin tener que copiar línea por línea meticulosamente
  • La integración del Logix ayuda a ofrecer coordinación de motor de alto nivel
  • El Logix PAC puede detectar automáticamente un variador reemplazado y descargar todos los parámetros de configuración a través de EtherNet/IP, lo que ayuda a reducir el tiempo improductivo.

Obtenga más información
Hay productos adicionales de software disponibles en Rockwell Software.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Firmware más reciente: visite nuestro Centro de compatibilidad y descarga de productos para obtener el firmware actualizado.
  • Especificaciones de suministro: visite nuestro recurso en línea para conocer las especificaciones de suministro de este producto.
  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.