Variadores de CA PowerFlex 525

Los variadores de CA PowerFlex® 525 cuentan con un diseño innovador y modular para admitir una rápida y fácil instalación y configuración. La nueva generación de variadores compactos ofrece comunicación EtherNet/IP™, programación USB y características de seguridad estándar incorporadas. Los variadores PowerFlex 525, que ofrecen calificaciones de alimentación eléctrica de 0.4 a 22 kW (0.5 a 30 Hp) con clases de voltaje global de 100 a 600 V, brindan una variedad de opciones de control de motores y montaje flexible. El variador de CA PowerFlex 525 funciona a temperaturas de hasta 70 °C (158 °F) y es ideal para aplicaciones como transportadoras, ventiladores, bombas y mezcladoras.

Variadores de CA de bajo voltaje PowerFlex 525 Boletín 25B
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Software
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Clasificaciones de potencia de 0.4 a 22 kW / 0.5 a 30 Hp en voltajes globales de 100 a 600 V
  • Cuenta con un diseño modular con un núcleo de control desmontable e innovador que permite la instalación y la configuración del software de forma simultánea.
  • Ofrece un amplio rango de control de motores, incluidos los volts por hertz, el control vectorial sin sensores y el control vectorial de velocidad de bucle cerrado
  • Admite una integración transparente con el entorno Logix y las redes EtherNet/IP con EtherNet/IP™ incorporada.
  • Opera a temperaturas ambiente altas hasta de 70 °C (158 °F) con reducción del régimen nominal de corriente y un juego de ventiladores del módulo de control.
  • Ofrece una medida compacta en relación con su rango de potencia y montaje Zero Stacking™ con ranuras de flujo de aire de 50 mm.
  • Brinda un control de motores de imanes permanentes para mejorar la eficiencia energética y reducir los costos relacionados.
  • Cuenta con desconexión de par segura, la cual tiene certificación PLd/SIL2 Cat 3; desconecta la potencia de rotación al motor sin desconectar la alimentación eléctrica desde el variador para una puesta en marcha más rápida después de una demanda en el sistema de seguridad.

Información adicional

  • Explore las capacidades de nuestros variadores de CA PowerFlex 525 con el folleto virtual y el video de los variadores PowerFlex serie 520.
  • Nuestros conocimientos profundos de la industria nos ayudan a brindar soluciones de sistema de variadores completas que maximizan la producción y minimizan el riesgo.
  • Descubra cómo la información de nuestra cartera de Control inteligente de motores le permite tomar mejores decisiones operativas, mejorar el rendimiento del sistema y obtener eficiencias de operación.
  • Nuestras soluciones de Integrated Architecture proporcionan la base para impulsar la optimización a nivel de toda la planta de manera eficiente y eficaz, lo que le permite responder competitivamente a la economía y a los cambios en la demanda del consumidor.
  • Nuestros controladores incluyen una serie de controladores pequeños que amplían la aplicación Integrated Architecture. Esto le ofrece una plataforma de control única que incluye el rendimiento y la conectividad que necesita en toda su empresa.
  • Proteja a las personas, la productividad y el ambiente con los Componentes de seguridad y Soluciones de seguridad integradas. Comprendemos los desafíos de su planta y podemos ayudarlo a alcanzar sus objetivos con una de las carteras de seguridad más amplias del sector.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Software

  • Premier Integration de Studio 5000 Logix Designer y variadores PowerFlex®
    • Reduce el tiempo de desarrollo del sistema de variadores en aproximadamente un 70 %
    • Permite configurar las conexiones de red del controlador y del variador simultáneamente
    • Permite seleccionar dinámicamente los parámetros del variador transmitidos como E/S de red
    • Ofrece el uso continuo del software Drive Tools™ SP mediante la funcionalidad de importación y exportación
    • Incluye información incorporada de diagnóstico, fallo, alarma y evento del variador
    • Proporciona un paquete para configurar el sistema Logix completo
    • Ofrece perfiles de variador integrado que reducen el tiempo de desarrollo del sistema
  • Use el software Connected Components Workbench con la tecnología de Microsoft Visual Studio® para programar sus productos PowerFlex®.

Más información

Hay disponibles productos de software adicionales de Rockwell Software.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Firmware más reciente: visite nuestro Centro de compatibilidad y descarga de productos para obtener el firmware actualizado.
  • Especificaciones de suministro: visite nuestro recurso en línea para conocer las especificaciones de suministro de este producto.
  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.