Variadores de CA PowerFlex 523

Los variadores de CA PowerFlex® 523 son rentables e ideales para máquinas autónomas. Estos variadores proporcionan un diseño innovador y modular que admite una rápida y fácil instalación y configuración. Además, ofrecen programación USB, configuración específica de la aplicación y opciones de montaje flexibles. Los variadores de CA PowerFlex 523 ofrecen calificaciones de alimentación eléctrica de 0.2 a 22 kW (0.25 a 30 Hp) con clases de voltaje global de 100 a 600 V. Son compatibles con un amplio rango de control de motores, sus dimensiones son compactas y operan a temperaturas de hasta 70 °C (158 °F).

Variadores de CA de bajo voltaje PowerFlex 523 Boletín 25A
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Software
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Clasificaciones de potencia de 0.2 a 22 kW/0.25 a 30 Hp en voltajes globales de 100 a 600 V.
  • Su diseño modular incluye un núcleo de control desmontable e innovador que permite la instalación y la configuración del software de forma simultánea.
  • Ofrece un amplio rango de control de motores, incluidos los volts por hertz, el control vectorial sin sensores y el control vectorial sin sensores con modo Economizer
  • Opera a temperaturas ambiente hasta de 70 °C (158 °F) con reducción del régimen nominal de corriente y un juego de ventilador del módulo de control.
  • Ofrece montaje lado a lado con ranuras de flujo de aire de 1.96 pulg. (50 mm) en la parte superior e inferior del variador
  • Admite conexión en red de bajo costo mediante un puerto RS485/DSI integrado

Información adicional

  • Explore las capacidades de nuestros variadores de CA PowerFlex 523 con el folleto virtual y el video de los variadores PowerFlex serie 520.
  • Nuestros conocimientos profundos en la industria en Soluciones de sistemas de variadores pueden ayudarlo a maximizar la disponibilidad de la máquina y a minimizar el riesgo del proyecto.
  • Descubra cómo la información de nuestra cartera de Control inteligente de motores le permite tomar mejores decisiones operativas, mejorar el rendimiento del sistema y obtener eficiencias de operación.
  • Nuestras Soluciones de Integrated Architecture proporcionan la base para impulsar la optimización a nivel de toda la planta de manera eficiente y eficaz, lo que le permite responder competitivamente a la economía y a los cambios en la demanda del consumidor.
  • Proteja a las personas, la productividad y el ambiente con los Componentes de seguridad y Soluciones de seguridad integradas. Comprendemos los desafíos de su planta y podemos ayudarlo a alcanzar sus objetivos con una de las carteras de seguridad más amplias del sector.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Software

  • Premier Integration de Studio 5000 Logix Designer y variadores PowerFlex®
    • Reduce el tiempo de desarrollo del sistema de variadores en aproximadamente un 70 %
    • Permite configurar las conexiones de red del controlador y del variador simultáneamente
    • Permite seleccionar dinámicamente los parámetros del variador transmitidos como E/S de red
    • Ofrece el uso continuo del software Drive Tools™ SP mediante la funcionalidad de importación y exportación
    • Incluye información incorporada de diagnóstico, fallo, alarma y evento del variador
    • Proporciona un paquete para configurar el sistema Logix completo
    • Ofrece perfiles de variador integrado que reducen el tiempo de desarrollo del sistema
  • Use el software Connected Components Workbench con la tecnología de Microsoft Visual Studio® para programar sus productos PowerFlex®.

Más información

Hay disponibles productos de software adicionales de Rockwell Software.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Firmware más reciente: visite nuestro Centro de compatibilidad y descarga de productos para obtener el firmware actualizado.
  • Especificaciones de suministro: visite nuestro recurso en línea para conocer las especificaciones de suministro de este producto.
  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.