Variadores de CA PowerFlex 40P

Los variadores de CA PowerFlex® 40P proporcionan control de bucle cerrado con una opción para desconexión de par segura Categoría 3 en un diseño compacto y rentable. Este variador está diseñado para satisfacer las demandas globales del fabricante original de equipo y el usuario final en relación con flexibilidad, tamaño reducido y facilidad de uso. Es una solución rentable para el control de velocidad y de posición básico en aplicaciones tales como derivadores, transportadores inteligentes, máquinas empaquetadoras y máquinas de bobinado de fibra.

Variadores de CA de bajo voltaje PowerFlex 40P Boletín 22D
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Software
  • Documentación
  • Recursos
  • Aplicaciones

Características

  • Clasificaciones de alimentación eléctrica:
    • De 200 a 240 V: De 0.4 a 7.5 kW / De 0.5 a 10 Hp / De 2.3 a 33 A
    • De 380 a 480 V: De 0.4 a 11 kW / De 0.5 a 15 Hp / De 1.4 a 24 A
    • De 500 a 600 V: De 0.75 a 11 kW / De 1 a 15 Hp / De 1.7 a 19 A
  • IP20/NEMA/UL de tipo abierto, variador en placa, montaje en brida
  • Kit de conversión IP30 NEMA/UL tipo 1 opcional
  • Control V/Hz y control vectorial sin sensores, además de PID de proceso
  • Comunicaciones internas RS-485 y Protocolo industrial común (CIP)
  • Pantalla de cuatro dígitos, tres indicadores de estado adicionales y botón de desplazamiento/reinicio
  • Módulos de interface de operador (HIM) o interface de PC remotos opcionales para la programación
  • Control de velocidad con y sin retroalimentación de encoder
  • Protección contra sobrecarga del variador, regulación de rampa y arranque ligero
  • Características específicas de aplicaciones de fibra
  • StepLogic® permite la operación como un controlador de posición independiente.
  • Configuración y programación mediante teclado LCD integral, teclado remoto o software
  • Premier Integration con variadores de CA PowerFlex® que usa la plataforma de control Logix para simplificar la programación de parámetros y tags y reduce el tiempo de desarrollo

Opciones de seguridad disponibles

  • La desconexión de par segura tiene certificación PLd/SIL2 Cat 3

Información adicional

  • Nuestros conocimientos profundos de la industria nos ayudan a brindar soluciones de sistema de variadores completas que maximizan la producción y minimizan el riesgo.
  • Descubra cómo la información de nuestra cartera de control inteligente de motores le permite tomar mejores decisiones operativas, mejorar el rendimiento del sistema y obtener eficiencias de operación.
  • Nuestras soluciones de Integrated Architecture proporcionan la base para impulsar la optimización a nivel de toda la planta de manera eficiente y eficaz, lo que le permite responder competitivamente a la economía y a los cambios en la demanda del consumidor.
  • Proteja a las personas, la productividad y el ambiente con los componentes de seguridad y soluciones de seguridad integradas. Comprendemos los desafíos de su planta y podemos ayudarlo a alcanzar sus objetivos con una de las carteras de seguridad más amplias del sector.

Certificaciones

  • CE (Clasificaciones de 240 y 480 V)
  • C-Tick
  • cUL
  • TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1) con opción de desconexión de par segura
  • UL
  • RoHS

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Software

  • Premier Integration de Studio 5000 Logix Designer y variadores PowerFlex®
    • Reduce el tiempo de desarrollo del sistema de variadores en aproximadamente un 70 %
    • Permite configurar las conexiones de red del controlador y del variador simultáneamente
    • Permite seleccionar dinámicamente los parámetros del variador transmitidos como E/S de red
    • Ofrece el uso continuo del software Drive Tools™ SP mediante la funcionalidad de importación y exportación
    • Incluye información incorporada de diagnóstico, fallo, alarma y evento del variador
    • Proporciona un paquete para configurar el sistema Logix completo
    • Ofrece perfiles de variador integrado que reducen el tiempo de desarrollo del sistema
  • Software DriveTools SP
    • Familia de herramientas de software
    • Programación sencilla en línea y fuera de línea
    • Conectividad RSLinx®
    • Incluye el software DriveExecutive™ y DriveObserver™
  • Use el software Connected Components Workbench con la tecnología de Microsoft Visual Studio® para programar sus productos PowerFlex®.

Más información

Hay disponibles productos de software adicionales de Rockwell Software.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Firmware más reciente: visite nuestro Centro de compatibilidad y descarga de productos para obtener el firmware actualizado.
  • Especificaciones de suministro: visite nuestro recurso en línea para conocer las especificaciones de suministro de este producto.
  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.

Aplicaciones

Éxito de clientes

  • Casos prácticos de variadores: vea nuestro sitio de casos prácticos para descubrir cómo los clientes han aplicado productos de variadores Allen-Bradley en sus aplicaciones.