Variadores de CA PowerFlex 400

Los variadores de CA PowerFlex® 400 están optimizados para el control de ventiladores y bombas comerciales e industriales. Características incorporadas tales como entrada de purga y regulador proporcionan una solución rentable para el control de la velocidad en un amplio rango de aplicaciones con ventilador y bomba de par variable. Un variador con ventilador y bomba PowerFlex 400 empaquetado disponible ofrece opciones adicionales de control, alimentación eléctrica y envolvente en diseños estandarizados que proporcionan una solución rentable para el control de la velocidad en aplicaciones con ventilador y bomba de par variable.

Variadores de CA de bajo voltaje PowerFlex 400 Boletín 22C
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Software
  • Documentación
  • Recursos
  • Aplicaciones

Características

  • Clasificaciones de alimentación eléctrica:
    • De 200 a 240 V: De 2.2 a 37 kW / De 3 a 50 Hp / De 12 a 145 A
    • De 380 a 480 V: De 2.2 a 250 kW / De 3 a 350 Hp / De 6 a 460 A
  • Envolventes NEMA/UL Tipo 1, 12, 3R y 4
  • Opciones de montaje en brida y en panel
  • Control V/Hz, compensación de deslizamiento y control PID
  • Protocolos de red de la planta RS-485 interno, protocolo industrial común (CIP), Modbus® RTU incorporado, Metasys® N2 y Apogee® FLN P1
  • Admite módulos de comunicación de interface en serie de variador (DSI)
  • Características de protección contra sobrecarga del variador, arranque ligero, entrada de purga y regulador, manual/apagado/automático e inactividad/reactivación
  • Las opciones de variadores empaquetados incluyen paquetes de derivación de desconexión y contactor
  • Opción de reactor de línea disponible
  • Configuración y programación mediante teclado numérico integral, teclado numérico remoto o el software DriveTools™ SP
  • Premier Integration con variadores de CA PowerFlex® usa la plataforma de control Logix para simplificar la programación de parámetros y tags y reduce el tiempo de desarrollo.

Opciones de variadores de climatización empaquetados con ventilador y bomba

  • Desconexión de entrada principal
  • Derivación plena de tres contactores con desconexión
  • Derivación básica de tres contactores con desconexión

Información adicional

  • Nuestros conocimientos profundos de la industria nos ayudan a brindar soluciones de sistema de variadores completas que maximizan la producción y minimizan el riesgo.
  • Descubra cómo la información de nuestra cartera de control inteligente de motores le permite tomar mejores decisiones operativas, mejorar el rendimiento del sistema y obtener eficiencias de operación.
  • Nuestras soluciones de Integrated Architecture proporcionan la base para impulsar la optimización a nivel de toda la planta de manera eficiente y eficaz, lo que le permite responder competitivamente a la economía y a los cambios en la demanda del consumidor.

Certificaciones

  • CE
  • C-Tick
  • cUL
  • IEC (diseñado para cumplir)
  • UL
  • Clasificación de pleno UL508C
  • RoHS

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Software

  • Premier Integration de Studio 5000 Logix Designer y variadores PowerFlex®
    • Reduce el tiempo de desarrollo del sistema de variadores en aproximadamente un 70 %
    • Permite configurar las conexiones de red del controlador y del variador simultáneamente
    • Permite seleccionar dinámicamente los parámetros del variador transmitidos como E/S de red
    • Ofrece el uso continuo del software Drive Tools™ SP mediante la funcionalidad de importación y exportación
    • Incluye información incorporada de diagnóstico, fallo, alarma y evento del variador
    • Proporciona un paquete para configurar el sistema Logix completo
    • Ofrece perfiles de variador integrado que reducen el tiempo de desarrollo del sistema
  • Software DriveTools SP
    • Familia de herramientas de software
    • Programación sencilla en línea y fuera de línea
    • Conectividad RSLinx®
    • Incluye el software DriveExecutive™ y DriveObserver™
  • Use el software Connected Components Workbench con la tecnología de Microsoft Visual Studio® para programar sus productos PowerFlex®.

Más información

Hay disponibles productos de software adicionales de Rockwell Software.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Firmware más reciente: visite nuestro Centro de compatibilidad y descarga de productos para obtener el firmware actualizado.
  • Especificaciones de suministro: visite nuestro recurso en línea para conocer las especificaciones de suministro de este producto.
  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.

Aplicaciones

Éxito de clientes

  • Casos prácticos de variadores: vea nuestro sitio de casos prácticos para descubrir cómo los clientes han aplicado productos de variadores Allen-Bradley en sus aplicaciones.