Variadores de CA PowerFlex 4

Los variadores de CA PowerFlex® 4 están diseñados para satisfacer requisitos globales del fabricante original de equipo y el usuario final en relación con simplicidad, tamaño reducido y rentabilidad. Estos variadores compactos proporcionan características intuitivas tales como un teclado integral con potenciómetro local y teclas de control listos para usar.

Variadores de CA de bajo voltaje PowerFlex 4 Boletín 22A
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Software
  • Documentación
  • Recursos
  • Aplicaciones

Características

  • Clasificaciones de alimentación eléctrica
    • De 100 a 120 V: De 0.2 a 1.1 kW / De 0.25 a 1.5 Hp / De 1.5 a 6 A
    • De 200 a 240 V: De 0.2 a 3.7 kW / De 0.25 a 5 Hp / De 1.4 a 17.5 A
    • De 380 a 480 V: De 0.4 a 3.7 kW / De 0.5 a 5 Hp / De 1.4 a 8.7 A
  • IP20/NEMA/UL de tipo abierto, variador en placa, montaje en brida y riel DIN
  • Kit de conversión de envolvente IP30 NEMA/UL tipo 1 opcional
  • Se permiten temperaturas ambiente de hasta 50 °C (122 °F) con separación mínima entre los variadores.
  • Variadores Zero Stacking™ para temperaturas ambiente de hasta 40 °C (104 °F)
  • Control V/Hz, compensación de deslizamiento
  • Comunicación RS-485 integral
  • Módulo convertidor en serie opcional para utilizarse con cualquier controlador que admita mensajería DF1
  • Módulos de comunicación ControlNet™, DeviceNet™, EtherNet/IP™, Profibus DP, BACnet™ y LonWorks® opcionales
  • Protección contra sobrecarga del variador, regulación de rampa y arranque ligero
  • Configuración y programación mediante teclado LCD integral o software
  • Premier Integration con variadores de CA PowerFlex® usa la plataforma de control Logix para simplificar la programación de parámetros y tags y reduce el tiempo de desarrollo

Información adicional

  • Nuestros conocimientos profundos de la industria nos ayudan a brindar soluciones de sistema de variadores completas que maximizan la producción y minimizan el riesgo.
  • Descubra cómo la información de nuestra cartera de control inteligente de motores le permite tomar mejores decisiones operativas, mejorar el rendimiento del sistema y obtener eficiencias de operación.
  • Nuestras soluciones de Integrated Architecture proporcionan la base para impulsar la optimización a nivel de toda la planta de manera eficiente y eficaz, lo que le permite responder competitivamente a la economía y a los cambios en la demanda del consumidor.

Certificaciones

  • CE
  • C-Tick
  • cUL
  • UL
  • RoHS

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Software

  • Premier Integration de Studio 5000 Logix Designer y variadores PowerFlex®
    • Reduce el tiempo de desarrollo del sistema de variadores en aproximadamente un 70 %
    • Permite configurar las conexiones de red del controlador y del variador simultáneamente
    • Permite seleccionar dinámicamente los parámetros del variador transmitidos como E/S de red
    • Ofrece el uso continuo del software Drive Tools™ SP mediante la funcionalidad de importación y exportación
    • Incluye información incorporada de diagnóstico, fallo, alarma y evento del variador
    • Proporciona un paquete para configurar el sistema Logix completo
    • Ofrece perfiles de variador integrado que reducen el tiempo de desarrollo del sistema
  • Software DriveTools SP
    • Familia de herramientas de software
    • Programación sencilla en línea y fuera de línea
    • Conectividad RSLinx®
    • Incluye el software DriveExecutive™ y DriveObserver™
  • Use el software Connected Components Workbench con la tecnología de Microsoft Visual Studio® para programar sus productos PowerFlex®.

Más información

Hay disponibles productos de software adicionales de Rockwell Software.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Firmware más reciente: visite nuestro Centro de compatibilidad y descarga de productos para obtener el firmware actualizado.
  • Especificaciones de suministro: visite nuestro recurso en línea para conocer las especificaciones de suministro de este producto.
  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.

Aplicaciones

Éxito de clientes

  • Casos prácticos de variadores: vea nuestro sitio de casos prácticos para descubrir cómo los clientes han aplicado productos de variadores Allen-Bradley en sus aplicaciones.