Sistema de variadores PowerFlex 7000 con tecnología ArcShield

Nuestro sistema de variadores PowerFlex® 7000 con tecnología ArchShield™ es el primer variador de media tensión con resistencia a arcos y capacidad de regeneración completa. El sistema resistente a arcos cuenta con certificación y cumple con un gran conjunto de estándares globales de resistencia a arcos. Este sistema brinda una clasificación de fallos de arco de hasta 50 kA y cumple con los estándares de protección de acceso Tipo 2B.

Sistema de variadores PowerFlex 7000 con tecnología ArcShield
  • Descripción general
  • Especificaciones
  • Software
  • Documentación
  • Recursos
  • Aplicaciones

Características

  • Incluye voltajes nominales de 2.4 kV, 3.3 kV y 4.16 kV con corriente de motor de hasta 430 A para motores de inducción o síncronos
  • Arrancador CENTERLINE® completamente integrado con la combinación de variador PowerFlex 7000 y ArcShield.
  • Brinda protección de acceso tipo 2B con clasificación de arcos hasta 50 kA:
    • Protege al personal que está al frente, al costado o detrás del envolvente
    • Mantiene la protección contra arcos cuando la puerta de bajo voltaje se abre con fines de mantenimiento.
  • Brinda tecnología de sistemas de ventilación patentada para evitar que la energía del arco eléctrico escape por la entrada del aire refrigerante y las rejillas de escape.
  • Incluye comunicaciones de conexión en red Ethernet/IP™ que brindan integración completa con la plataforma de control Logix.
  • La operación en cuatro cuadrantes hace que este sistema de variadores tenga mayor capacidad de gestión energética en comparación con otras tecnologías.
  • Cumple con los estándares de resistencia a arcos IEEE C37.20.7, CSA C22.2 n.º 22-11, IEC 62271-200, IEC 62447-2, EEMAC G14-1.

 

Información adicional

  • Variador de media tensión PowerFlex 7000 con tecnología ArcShield: vea este video para descubrir cómo el sistema de variadores PowerFlex 7000 ayuda a reducir la exposición a peligros eléctricos.
  • Comprender el nivel de riesgo actual de una máquina o una planta completa es una tarea inmensa y muchas compañías no saben cómo comenzar, pero aquí estamos para ayudar.
    • Las evaluaciones de seguridad lo ayudan a cumplir con los estándares actuales y emergentes al brindar servicios de consultoría para los controles críticos de seguridad. Una vez que se haya completado una evaluación de seguridad, se le brindarán documentación completa y sugerencias de corrección.
    • Un análisis de arco eléctrico puede ayudarlo a identificar problemas que pueden llevar a un arco eléctrico o a una explosión.
  • Descubra cómo la información de nuestra cartera de Control inteligente de motores le permite tomar mejores decisiones operativas, mejorar el rendimiento del sistema y obtener eficiencias de operación.
  • Proteja a las personas, la productividad y el ambiente con nuestras soluciones de seguridad integradas.

 

Certificaciones

  • ANSI
  • IEC
  • IEEE
  • NEMA
  • UL

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Software

Los variadores PowerFlex 7000 incorporan información de control inteligente de motores y capacidades de comunicación y una interface de operador con pantalla táctil a color, intuitiva y fácil de usar para monitorear y controlar los procesos.

Premier Integration de Studio 5000 Logix Designer y variadores PowerFlex®

  • Reduce el tiempo de desarrollo del sistema de variadores en aproximadamente un 70 %
  • Permite configurar las conexiones de red del controlador y del variador simultáneamente
  • Permite seleccionar dinámicamente los parámetros del variador transmitidos como E/S de red
  • Ofrece el uso continuo del software Drive Tools™ SP mediante la funcionalidad de importación y exportación
  • Incluye información incorporada de diagnóstico, fallo, alarma y evento del variador
  • Proporciona un paquete para configurar el sistema Logix completo
  • Ofrece perfiles de variador integrado que reducen el tiempo de desarrollo del sistema

Más información

Hay productos adicionales de software disponibles en Rockwell Software.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Actualizaciones de firmware: encuentre los últimos lanzamientos de firmware ForGe y Classic.
  • Especificaciones de suministro: visite nuestro recurso en línea para conocer las especificaciones de suministro de este producto.
  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.

Aplicaciones

  • Minería
  • Petróleo y gas
  • Generación de energía
  • Agua/Aguas residuales

Éxito de clientes

  • Casos prácticos de variadores: visite nuestro sitio de casos prácticos para descubrir cómo nuestros clientes han utilizado los productos de variadores de Allen-Bradley en sus aplicaciones.