Variadores de CA de media tensión PowerFlex 7000

Nuestros variadores de CA de media tensión PowerFlex® 7000 son variadores enfriados por aire o líquido disponibles en un amplio rango de alimentación eléctrica de 200 a 34000 Hp y voltajes de suministro de 2400 a 6600 VCA. Estos variadores autónomos de uso general controlan la velocidad, el par, la dirección, el arranque y el paro de motores de CA asíncronos o síncronos estándar.

Variadores de CA de media tensión PowerFlex 7000
  • Descripción general
  • Especificaciones
  • Software
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Amplio rango de 200 a 34,000 Hp (de 150 kW a 25,400 kW)
  • Ofrece control digital sin sensores, control vectorial directo o control vectorial completo adicionales con retroalimentación de tacómetro.
  • Brinda interface de comunicación DPI™.
  • Ofrece interfaces opcionales para RI/O DeviceNet™, ControlNet™, Ethernet, Profibus, Modbus©, Modbus Plus, Interbus™, LonWorks®, CanOpen, RS485 HVAC, RS485 DF1, RS232 DF1 y RS232 C.
  • Incluye terminal de interface de operador multilingüe integral.
  • Ofrece configuración de Direct-to-Drive™, rectificador AFE y rectificador de 18 impulsos.
  • Proporciona arranque suave y control de velocidad variable para aplicaciones de alta potencia.
  • Entrega formas de onda de corriente y voltaje prácticamente perfectas, lo que permite el uso de motores estándar
  • Incluye módulos de inversor y rectificador PowerCage™ que permiten el reemplazo del SGCT en menos de diez minutos.
  • Configuración y programación mediante teclado LCD integral, software DriveTools™ SP o software Drive Explorer™
  • Ofrece Premier Integration con variadores de CA PowerFlex®, que usa la plataforma de control Logix para simplificar la programación de parámetros y tags y reduce el tiempo de desarrollo.
  • Reduce los peligros de arco eléctrico con la tecnología ArcShield™.

Variadores enfriados por aire de 200 a 8000 Hp

  • De 200 a 5,500 Hp
  • Simple pero resistente, conteo mínimo de componentes y fiabilidad óptima

Variadores enfriados por líquido

  • De 3,000 a 8,500 Hp
  • Reduce drásticamente los costos del aire acondicionado de la sala de control al extraer el 90 % del calor a través de un intercambiador de calor
  • Admite elevaciones y temperaturas ambiente más altas que los variadores enfriados por aire

Variadores con potencia extendida

  • Hasta 34,000 Hp
  • El sistema modular permite agregar variadores (hasta cuatro módulos de variador en un sistema) hasta que la alimentación eléctrica del variador satisface los requisitos de la aplicación
  • Apto para aplicaciones de copia de seguridad (backup) con una opción de redundancia del control
  • Usa un módulo de computadora principal y procesadores ControlLogix™ para coordinar el sistema de variadores modulares

Información adicional

  • Nuestros conocimientos profundos de la industria nos ayudan a brindar soluciones de sistema de variadores completas que maximizan la producción y minimizan el riesgo.
  • Descubra cómo la información de nuestra cartera de control inteligente de motores le permite tomar mejores decisiones operativas, mejorar el rendimiento del sistema y obtener eficiencias de operación.
  • Nuestras soluciones de Integrated Architecture proporcionan la base para impulsar la optimización a nivel de toda la planta de manera eficiente y eficaz, lo que le permite responder competitivamente a la economía y a los cambios en la demanda del consumidor.
  • Nuestras soluciones de componentes conectados ofrecen una solución de microautomatización simple y rentable para fabricantes de máquinas pequeñas e independientes.

Certificaciones

  • ANSI
  • IEC
  • IEEE
  • NEMA
  • UL
  • Certificaciones de productos

    Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

    Software

    • Premier Integration de Studio 5000 Logix Designer y variadores PowerFlex®
      • Reduce el tiempo de desarrollo del sistema de variadores en aproximadamente un 70 %
      • Permite configurar las conexiones de red del controlador y del variador simultáneamente
      • Permite seleccionar dinámicamente los parámetros del variador transmitidos como E/S de red
      • Ofrece el uso continuo del software Drive Tools™ SP mediante la funcionalidad de importación y exportación
      • Incluye información incorporada de diagnóstico, fallo, alarma y evento del variador
      • Proporciona un paquete para configurar el sistema Logix completo
      • Ofrece perfiles de variador integrado que reducen el tiempo de desarrollo del sistema
    • Use el software Connected Components Workbench con la tecnología de Microsoft Visual Studio® para programar los productos de variadores de CA PowerFlex® 7000.

    ¿No encuentra lo que necesita?

    Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

    Certificaciones de productos

    Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

    Herramientas de configuración y selección

    • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley similares.
    • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

    Otros recursos

    • Actualizaciones de firmware: encuentre los últimos lanzamientos de firmware ForGe y Classic.
    • Especificaciones de suministro: visite nuestro recurso en línea para conocer las especificaciones de suministro de este producto.
    • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.