Variadores de CA de media tensión PowerFlex 6000

Nuestros variadores de CA de media tensión PowerFlex® 6000 ofrecen flexibilidad para una variedad de aplicaciones. Son aptos para aplicaciones de par constante y variable, readaptadas o nuevas. Algunas de estas aplicaciones incluyen ventiladores, bombas y compresores que exigen control de motor de velocidad variable de 2.3 a 11 kV. Estos variadores están disponibles en múltiples configuraciones según la tensión del motor y los requisitos regionales.

 

 

Variadores de CA de media tensión PowerFlex 6000
  • Descripción general
  • Novedades
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Incluye configuraciones UL e IEC:
    • 2.3 kV/2,238 kW (3,000 Hp)
    • 3.3 kV/3,280 kW (4,400 Hp)
    • 4 kV/3,954 kW (5,300 Hp)
    • 6.6 kV/6,565 kW (8,200 Hp)
    • 10 kV/9,950 kW (13,350 Hp)
    • 11 kV/10,950 kW (14,680 Hp)
  • Controla la velocidad, con parada y arranque de motores de inducción nuevos o readaptados, ya sean de servicio normal o reforzados, a fin de optimizar el uso de los activos en aplicaciones críticas.
  • Ofrece un par completo de arranque con control vectorial sin sensores.
  • Reduce las cargas de demanda pico al operar con factor de potencia cercano a la unidad en todo el rango de velocidad.
  • Incluye un ventilador ECO que optimiza la eficiencia y reduce las pérdidas.
  • Incluye transformadores de aislamiento con impulsos múltiples íntegramente montados, a fin de ayudar a asegurar armónicos bajos del lado de la línea y factor de potencia de entrada alto, lo que optimiza la utilización del activo
  • Incluye derivación automática de la batería, lo que ayuda a reducir el tiempo improductivo en aplicaciones críticas.
  • Ofrece baterías modulares comunes diseñadas para fácil extracción, lo que minimiza el tiempo medio de reparación.
  • Cuenta con ventiladores de enfriamiento con alimentación interna que reducen los requisitos de alimentación de control suministrados por el cliente.
  • Incluye HMI de pantalla táctil a color, intuitiva y fácil de usar
  • Ofrece control de transferencia síncrona de hasta 10 motores con transición simple o avanzada.

Información adicional

Variador de CA de media tensión PowerFlex 6000: mire este video para conocer cuáles son las nuevas funciones disponibles.

Transferencia síncrona con PowerFlex 6000

La transferencia síncrona se utiliza para controlar el arranque y la velocidad de múltiples motores, todo con un variador. El variador se puede utilizar para el arranque suave de motores grandes a fin de limitar la corriente de entrada al momento del arranque o controlar la velocidad de múltiples motores. La transferencia síncrona ayuda a limitar el desgaste mecánico y extiende la vida útil del motor. También ayuda a reducir la inversión y los costos operativos para el usuario. Otras características incluyen:

  • Disponible de 2.4 a 11 kV*
  • Puede arrancar hasta 10 motores con un variador, con un máximo de 680 A por motor (totalizando hasta 3000 A).
  • Transición simple o avanzada
  • Transferencia fluida

*Comuníquese con la planta para tensiones superiores a 6.9 kV.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Actualizaciones de firmware: encuentre los últimos lanzamientos de firmware ForGe y Classic.
  • Especificaciones de suministro: visite nuestro recurso en línea para conocer las especificaciones de suministro de este producto.
  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.