Variadores de CA de media tensión

Nuestros variadores de media tensión PowerFlex® pueden ofrecer el rendimiento que requiere su aplicación en un rango más amplio que nunca. Los variadores de CA PowerFlex 7000 están diseñados para cumplir con una amplia variedad de necesidades de la industria pesada y configuraciones de 2.4 a 6.6 kV. Estos variadores ofrecen una corriente de motor de hasta 720 A para motores de inducción o síncronos. Nuestros variadores PowerFlex 6000 cumplen con las aplicaciones que exigen control de motor de velocidad variable de entre 2.2 y 11 kV, con corriente de motor de hasta 680 A. Estos variadores fáciles de emplear son ideales para aplicaciones de par variable, como bombas y ventiladores centrífugos simples e independientes. Independientemente de la ubicación de sus aplicaciones, o si tiene requisitos simples o complejos, los variadores de media tensión PowerFlex ofrecen una excelente solución.

Variadores de CA de media tensión PowerFlex 6000

Variadores de CA de media tensión PowerFlex 6000

Nuestros variadores de CA de media tensión PowerFlex® 6000 ofrecen flexibilidad para una variedad de aplicaciones. Son aptos para aplicaciones de par constante y variable, readaptadas o nuevas. Algunas de estas aplicaciones incluyen ventiladores, bombas y compresores que exigen control de motor de velocidad variable de 2.3 a 11 kV. Estos variadores están disponibles en múltiples configuraciones según la tensión del motor y los requisitos regionales.

 

 


Variadores de CA de media tensión PowerFlex 7000

Variadores de CA de media tensión PowerFlex 7000

Nuestros variadores de CA de media tensión PowerFlex® 7000 son variadores enfriados por aire o líquido disponibles en un amplio rango de alimentación eléctrica de 200 a 34000 Hp y voltajes de suministro de 2400 a 6600 VCA. Estos variadores autónomos de uso general controlan la velocidad, el par, la dirección, el arranque y el paro de motores de CA asíncronos o síncronos estándar.


Sistema de variadores PowerFlex 7000 con tecnología ArcShield

Sistema de variadores PowerFlex 7000 con tecnología ArcShield

Nuestro sistema de variadores PowerFlex® 7000 con tecnología ArchShield™ es el primer variador de media tensión con resistencia a arcos y capacidad de regeneración completa. El sistema resistente a arcos cuenta con certificación y cumple con un gran conjunto de estándares globales de resistencia a arcos. Este sistema brinda una clasificación de fallos de arco de hasta 50 kA y cumple con los estándares de protección de acceso Tipo 2B.