Variadores de CA de bajo voltaje

La familia de variadores de CA PowerFlex® ofrece un amplio rango de modos de control, características, opciones y empaquetado, así como voltajes globales y muchas clasificaciones de potencia. Con una estructura de programación constante y una interface de operador común, los variadores PowerFlex facilitan la programación y la configuración y reducen el tiempo de configuración, la capacitación y la operación. Los variadores de CA compactos PowerFlex ofrecen una solución de uso general y rentable para aplicaciones autónomas de control de nivel de máquina e integración a sistemas simples. Los variadores de CA para arquitectura PowerFlex proporcionan un amplio conjunto de características y parámetros específicos de la aplicación y son ideales para aplicaciones de alto rendimiento.

Variadores de CA de bajo voltaje de arquitectura

Variadores de arquitectura

Los variadores de CA para arquitectura PowerFlex® ofrecen soluciones eficaces en cuanto a costos para una amplia gama de aplicaciones globales. Diseñada para un uso sencillo, esta clase de variadores de uso general ofrece ventajas de ahorro de tiempo y un paquete compacto para optimizar el espacio del panel y la versatilidad de la aplicación.


Variadores de CA de bajo voltaje compactos

Variadores compactos

Los variadores de CA compactos PowerFlex® ofrecen una solución simple y rentable para aplicaciones autónomas de control de nivel de máquina o integración a sistemas simples. Diseñada para un uso sencillo, esta clase de variadores de uso general ofrece un paquete compacto para optimizar el espacio del panel y la versatilidad de la aplicación.