Variadores de CA de bajo voltaje compactos

Los variadores de CA compactos PowerFlex® ofrecen una solución simple y rentable para aplicaciones autónomas de control de nivel de máquina o integración a sistemas simples. Diseñada para un uso sencillo, esta clase de variadores de uso general ofrece un paquete compacto para optimizar el espacio del panel y la versatilidad de la aplicación.

Variadores de CA de bajo voltaje PowerFlex 523 Boletín 25A

PowerFlex 523

Los variadores de CA PowerFlex® 523 son rentables e ideales para máquinas autónomas. Estos variadores proporcionan un diseño innovador y modular que admite una rápida y fácil instalación y configuración. Además, ofrecen programación USB, configuración específica de la aplicación y opciones de montaje flexibles. Los variadores de CA PowerFlex 523 ofrecen calificaciones de alimentación eléctrica de 0.2 a 22 kW (0.25 a 30 Hp) con clases de voltaje global de 100 a 600 V. Son compatibles con un amplio rango de control de motores, sus dimensiones son compactas y operan a temperaturas de hasta 70 °C (158 °F).


Variadores de CA de bajo voltaje PowerFlex 525 Boletín 25B

PowerFlex 525

Los variadores de CA PowerFlex® 525 cuentan con un diseño innovador y modular para admitir una rápida y fácil instalación y configuración. La nueva generación de variadores compactos ofrece comunicación EtherNet/IP™, programación USB y características de seguridad estándar incorporadas. Los variadores PowerFlex 525, que ofrecen calificaciones de alimentación eléctrica de 0.4 a 22 kW (0.5 a 30 Hp) con clases de voltaje global de 100 a 600 V, brindan una variedad de opciones de control de motores y montaje flexible. El variador de CA PowerFlex 525 funciona a temperaturas de hasta 70 °C (158 °F) y es ideal para aplicaciones como transportadoras, ventiladores, bombas y mezcladoras.


Variadores de CA PowerFlex 527 Boletín 25C

PowerFlex 527

Nuestros variadores de CA PowerFlex® 527 están diseñados para funcionar exclusivamente con nuestros controladores programables de automatización (PAC) Logix. Esto permite que el variador aproveche las capacidades del controlador y use Studio 5000 Logix Designer™ para simplificar el uso y el desarrollo de la máquina. Este enfoque simplificado usa instrucciones de control de movimiento compartidas por los variadores de CA PowerFlex 527 y los servovariadores Kinetix®. Brinda la misma experiencia del usuario para la configuración, la programación y el control de ambos tipos de variadores.


Variadores de CA de bajo voltaje PowerFlex 4M Boletín 22F

PowerFlex 4M

Los variadores de CA PowerFlex® 4M son los miembros más pequeños y más rentables de la familia de variadores PowerFlex. El cableado de alimentación directa y la sencilla programación proporcionan la flexibilidad para manejar un amplio rango de aplicaciones.


Variadores de CA de bajo voltaje PowerFlex 4 Boletín 22A

PowerFlex 4

Los variadores de CA PowerFlex® 4 están diseñados para satisfacer requisitos globales del fabricante original de equipo y el usuario final en relación con simplicidad, tamaño reducido y rentabilidad. Estos variadores compactos proporcionan características intuitivas tales como un teclado integral con potenciómetro local y teclas de control listos para usar.


Variadores de CA de bajo voltaje PowerFlex 40 Boletín 22B

PowerFlex 40

Los variadores de CA PowerFlex® 40 proporcionan a los fabricantes originales de equipo, los constructores de máquinas y los usuarios finales un control de motores que permite mejorar el rendimiento en un paquete compacto fácil de usar. Estos variadores incluyen control vectorial sin sensores para satisfacer demandas de par a baja velocidad. Con opciones de envolvente flexibles y programación sencilla, se pueden instalar y configurar rápidamente. También tenemos variadores empaquetados que proporcionan opciones adicionales de control, alimentación eléctrica y envolvente en diseños estandarizados.


Variadores de CA de bajo voltaje PowerFlex 40P Boletín 22D

PowerFlex 40P

Los variadores de CA PowerFlex® 40P proporcionan control de bucle cerrado con una opción para desconexión de par segura Categoría 3 en un diseño compacto y rentable. Este variador está diseñado para satisfacer las demandas globales del fabricante original de equipo y el usuario final en relación con flexibilidad, tamaño reducido y facilidad de uso. Es una solución rentable para el control de velocidad y de posición básico en aplicaciones tales como derivadores, transportadores inteligentes, máquinas empaquetadoras y máquinas de bobinado de fibra.


Variadores de CA de bajo voltaje PowerFlex 400 Boletín 22C

PowerFlex 400

Los variadores de CA PowerFlex® 400 están optimizados para el control de ventiladores y bombas comerciales e industriales. Características incorporadas tales como entrada de purga y regulador proporcionan una solución rentable para el control de la velocidad en un amplio rango de aplicaciones con ventilador y bomba de par variable. Un variador con ventilador y bomba PowerFlex 400 empaquetado disponible ofrece opciones adicionales de control, alimentación eléctrica y envolvente en diseños estandarizados que proporcionan una solución rentable para el control de la velocidad en aplicaciones con ventilador y bomba de par variable.