Variadores y motores

Ofrecemos una amplia variedad de variadores de frecuencia variable CA y CC PowerFlex® y servovariadores Kinetix®; todos flexibles, productivos y fáciles de usar. Nuestros variadores de frecuencia variable manejan aplicaciones de baja y media tensión, con un amplio rango de clasificaciones de potencia. Los servovariadores Kinetix ofrecen el tamaño y el conjunto de características correctos para manejar un amplio rango de aplicaciones, desde variadores de componentes para un solo eje hasta variadores modulares multiejes. Ofrecemos soluciones que están diseñadas para ayudarlo a simplificar el diseño de las máquinas y mejorar, a su vez, el rendimiento del sistema. Varios motores diseñados para una vida útil y un rendimiento óptimo completan esta oferta.

Variadores de CA de bajo voltaje

Variadores de CA de bajo voltaje

La familia de variadores de CA PowerFlex® ofrece un amplio rango de modos de control, características, opciones y empaquetado, así como voltajes globales y muchas clasificaciones de potencia. Con una estructura de programación constante y una interface de operador común, los variadores PowerFlex facilitan la programación y la configuración y reducen el tiempo de configuración, la capacitación y la operación. Los variadores de CA compactos PowerFlex ofrecen una solución de uso general y rentable para aplicaciones autónomas de control de nivel de máquina e integración a sistemas simples. Los variadores de CA para arquitectura PowerFlex proporcionan un amplio conjunto de características y parámetros específicos de la aplicación y son ideales para aplicaciones de alto rendimiento.


Variadores de CA de media tensión

Variadores de CA de media tensión

Nuestros variadores de media tensión PowerFlex® pueden ofrecer el rendimiento que requiere su aplicación en un rango más amplio que nunca. Los variadores de CA PowerFlex 7000 están diseñados para cumplir con una amplia variedad de necesidades de la industria pesada y configuraciones de 2.4 a 6.6 kV. Estos variadores ofrecen una corriente de motor de hasta 720 A para motores de inducción o síncronos. Nuestros variadores PowerFlex 6000 cumplen con las aplicaciones que exigen control de motor de velocidad variable de entre 2.2 y 11 kV, con corriente de motor de hasta 680 A. Estos variadores fáciles de emplear son ideales para aplicaciones de par variable, como bombas y ventiladores centrífugos simples e independientes. Independientemente de la ubicación de sus aplicaciones, o si tiene requisitos simples o complejos, los variadores de media tensión PowerFlex ofrecen una excelente solución.


Variadores de CC PowerFlex Boletín 20P

Variadores, CC

Nuestra línea completa de variadores de CC PowerFlex® incluye los variadores digitales de CC PowerFlex, los reguladores independientes de CC (SAR) PowerFlex y los controladores de campo de CC PowerFlex. Las soluciones de CC pueden satisfacer las necesidades de una amplia gama de aplicaciones exigentes. Están diseñadas para las aplicaciones de motores de CC y las readaptaciones de hasta 6000 HP de potencia / 4000 kW.


Servovariadores

Servovariadores

¿Busca una manera más simple de mejorar el rendimiento? Nuestras soluciones están diseñadas para simplificar el diseño de la máquina, proporcionar mayor flexibilidad del sistema y mejorar el rendimiento general. Los servovariadores Allen-Bradley Kinetix® se ajustan perfectamente a la plataforma Logix y ofrecen una capacidad de configuración sencilla, integración de sistemas y las opciones de red y seguridad que desee.


Motores industriales

Motores, industriales

Nuestros motores industriales son de alta calidad y soportan condiciones excepcionales tales como demandas térmicas y eléctricas extremas de aplicaciones de alto par y baja velocidad. Tenemos una amplia selección de motores para uso general y vectoriales con diseños que cumplen con NEMA Premium y vida útil de servicio y rendimiento de velocidad variable óptimos. También tenemos motores resistentes para utilizarse en ambientes hostiles.


Servomotores

Servomotores

Nuestros servomotores Kinetix® incluyen un amplio rango de motores rotativos y motores lineales. Nuestros motores rotativos abarcan varias series, entre estas: motores Kinetix® VP-Series, MP-Series™, TL-Series™ y HPK-Series. Nuestros motores lineales incluyen LDC-Series™ y LDL-Series™ sin desgaste. Las familias de servomotores ofrecen tecnología de motor inteligente para proporcionar identificación automática de la conectividad correcta entre el motor y el variador, además de una perfecta integración con los servovariadores Kinetix® para lograr un óptimo funcionamiento del sistema.


Software para variadores

Software para variadores

Nuestro software para variadores PowerFlex® de Allen-Bradley® le brinda una manera fácil de configurar su variador de frecuencia variable. Seleccione la herramienta que mejor se adapte a sus necesidades: DriveTools™, Connected Component Workbench y para sus aplicaciones controladas por Logix utilice Studio 5000 Logix Designer®. Cada herramienta de configuración de variadores proporciona una interface que facilita la programación, el mantenimiento y el funcionamiento de su variador PowerFlex.