Bloques de terminales tipo tornillo IEC especiales de paso

Nuestros bloques de terminales tipo tornillo IEC especiales de paso Boletín 1492 tienen conectores y adaptadores de prueba que identifican la presencia de voltaje y realizan una medición de voltaje de diagnóstico simple. Los bloques de terminales de paso están disponibles con un conector de prueba que abre el circuito y obliga a la corriente a pasar por un medidor conectado al conector de prueba de apertura del circuito. Con el bloque de terminales de prueba se pueden usar conectores de prueba de cierre antes de apertura o apertura antes de cierre.

Bloques de terminales tipo tornillo IEC especiales de paso Boletín 1492
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Facilita el diagnóstico y la resolución de problemas del sistema.
  • Ofrece una instalación un 65% más rápida que los bloques de terminales de tipo tornillo.
  • Ofrece inserción con UNA mano, en UN segundo.
  • No parte ni tuerce los hilos.
  • Incluye terminales que son fáciles de ver en la parte frontal.
  • Proporciona puntos de prueba ubicados universalmente para una inspección rápida y puesta en marcha fácil.
  • Incluye accionadores plásticos para la prevención de choque.