Bloque de distribución de control 1492-P

Nuestros bloques de terminales de distribución de control Boletín 1492-P distribuyen la energía de fuentes de alimentación de CC conmutadas a circuitos de control. La corriente positiva y negativa proviene de un único cable cada una y se distribuye en múltiples circuitos con puentes.

Bloques de terminales de distribución de control Boletín 1492-P
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Distribuye la energía a los circuitos de control, lo que ahorra espacio en panel.
  • Ahorra tiempo de cableado y brinda una indicación visual de la topología del circuito.
  • Ofrece una instalación un 65% más rápida que los bloques de terminales de tipo tornillo.
  • Ofrece inserción con UNA mano, en UN segundo.
  • No parte ni tuerce los hilos.
  • Incluye terminales que son fáciles de ver en la parte frontal.
  • Proporciona puntos de prueba ubicados universalmente para una inspección rápida y puesta en marcha fácil.
  • Incluye accionadores plásticos para la prevención de choque.

Bloques de terminales a presión IEC