De paso y múltiples circuitos 1492-P

Nuestros bloques de terminales de paso y múltiples circuitos Boletín 1492-P son ideales para aplicaciones donde las señales de control se deben distribuir y recopilar a través de los mismos bloques. Los bloques son una buena solución para aplicaciones de cableado de alta densidad y están disponibles en nueve colores.

De paso y múltiples circuitos Boletín 1492-P
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Incluye bloques de terminales de dos o tres niveles para aplicaciones con cableado de alta densidad.
  • Ofrece una instalación un 65% más rápida que los bloques de terminales de tipo tornillo.
  • Ofrece inserción con UNA mano, en UN segundo.
  • No parte ni tuerce los hilos.
  • Incluye terminales que son fáciles de ver en la parte frontal.
  • Proporciona puntos de prueba ubicados universalmente para una inspección rápida y puesta en marcha fácil.
  • Incluye accionadores plásticos para la prevención de choque.