De aislamiento 1492-P

Nuestros bloques de terminales de aislamiento Boletín 1492-P facilitan abrir un circuito sin recablearlo.

Bloques de terminales de aislamiento Boletín 1492-P
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Les permite a los usuarios abrir determinados circuitos sin recableado.
  • Ofrece una instalación un 65% más rápida que los bloques de terminales de tipo tornillo.
  • Ofrece inserción con UNA mano, en UN segundo.
  • No parte ni tuerce los hilos.
  • Incluye terminales que son fáciles de ver en la parte frontal.
  • Proporciona puntos de prueba ubicados universalmente para una inspección rápida y puesta en marcha fácil.
  • Incluye accionadores plásticos para la prevención de choque.